Kontakt
Feedback

Fotoceller
W2S-2

Ultralille og ultrastærk

Din fordel

  • Store designfriheder; de ultrasmå sensorer tilbyder detekteringsafstande over gennemsnittet og kan installeres pladsbesparende
  • Sensorer, der er monteret på snæver plads, behøver ikke længere at være tilgængelige. De kan indstilles og overvåges via IO-Link
  • Høj driftssikkerhed; ultrasorte objekter detekteres med en refleksionsgrad på 1%
  • Maksimal stabilitet ved objektregistreringen og mulighed for at realisere maskindesignet pladsbesparende uden reflektorer eller envejssystemer
  • Den tydeligt synlige lysplet fra refleksionsfotocellen med autokollimation gør idriftsættelsen hurtig og nem og bevirker således en høj processikkerhed
  • Universelle anvendelsesmuligheder på grund af et stort variantspektrum i robust hus
  • Gennemprøvet fastgørelses- og husdesign

Oversigt

Ultralille og ultrastærk

Maskiner kan udvikles kompaktere, lettere og mere intelligente. Den ultralille miniature-fotocelle W2S-2 i den nye generation åbner helt nye designmuligheder for maskinkonstruktion. Med banebrydende features: Fotocelletasterne med baggrundsafblænding detekterer selv ultrasorte objekter med en refleksionsgrad på 1%. Og tilmed har W2S-2 en detekteringsafstand, der ligger over gennemsnittet for denne husklasse.

Såvel for maskiner i medicinalindustrien som i håndterings- eller montageautomater tilbyder W2S-2 optimal performance i det ultralille design med stor pålidelighed i industrielle miljøer. Industri 4.0 er allerede om bord: Indstillingen af detekteringsafstanden samt en kontinuerlig overvågning foretages via styringen. W2S-2 aflaster maskinstyringen med tælle-, tidsstempel- og prelfunktioner.

Der leveres også præcise fotocelletastere, der kan indtilles via et 3-omgangs-potentiometer, og fotocelletastere med faste detekteringsafstande på 15 mm, 30 mm, 45 mm og 60 mm.

Overblik
  • Fotocelletaster med baggrundsafblænding uden nævneværdig sort-hvid-forskydning
  • PinPoint-2.0-LED med store detekteringsafstande og reservefaktorer
  • En stor mængde anvendelsesmuligheder takket være skarpt afgrænsede, laserlignende eller lineære lyspletter
  • Detektering af helt gennemsigtige og spejlende objekter med fotocelletaster med V-optik
  • Refleksionsfotocelle med autokollimation og tydeligt synlig lysplet

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm

    7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

    Tasteafstand maks.

    50 mm ... 800 mm 1)

    1 mm ... 18 mm 2)

    1 mm ... 36 mm 2)

    3 mm ... 30 mm 2)

    1 mm ... 36 mm

    1 mm ... 66 mm 2)

    1 mm ... 60 mm 2)

    4 mm ... 110 mm 2)

    85 mm 2)

    4 mm ... 90 mm 2)

    1 mm ... 150 mm 2)

    3 mm ... 130 mm 2)

    4 mm ... 40 mm 2)

    0 m ... 1,2 m 3)

    0 m ... 2,5 m

    Lyskilde

    Laser

    PinPoint-LED

    LED

    Lystype

    Infrarødt lys

    Synligt rødt lys

    Synligt blåt lys

    KapslingsklasseIP67
    Husets materialePlast ABS/PC
    Indstilling

    Ingen

    IO-Link

    Ledning

    Potentiometer, 3 omdrejninger

    Ledning Teach-in

    • 1) Tasteemne med 6 ... 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 3) Reflektor P250F.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad