Fotoceller
W2 Flat

Subminiature-fotocellefamilie: Superlille, superflad, superstærk

Din fordel

  • Smarte applikationsløsninger under minimale pladsforhold
  • Hurtig reaktionstid, høj gentagelsesnøjagtighed og præcise koblingspunkter
  • Den høje beskyttelsesklasse og det robuste hus tillader brug under barske omgivelsesbetingelser
  • Hurtig og enkel montage, da sensoren kan monteres direkte på maskindele

Oversigt

Subminiature-fotocellefamilie: Superlille, superflad, superstærk

Huset på W2 Flat måler sensationelt kun 3,5 mm i højden og passer dermed ind mellem næsten alle maskindele og de objekter, der skal detekteres. Således kan slanke, kompakte maskinkonstruktioner realiseres. Med metalforstærkede fastgørelsesboringer er integrationen i maskinen meget enkel. Med denne beskedne husvolumen kan selv en fræselomme udgøre en ukompliceret mulighed for at integrere sensoren sikkert i maskinen.

Overblik
  • Verdens mindste fotocelletaster
  • Ekstern forstærker ikke nødvendig
  • Detekterer også gennemsigtige og spejlende objekter
  • Pålideligt hus med metalforstærkede fastgørelsesboringer

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    14 mm x 19,5 mm x 3,5 mm

    12 mm x 20 mm x 3,5 mm

    Tasteafstand maks.

    2 mm ... 34 mm 1)

    4 mm ... 115 mm 1)

    1 mm ... 9 mm 1)

    2 mm ... 18 mm 1)

    0 m ... 0,5 m

    LyskildeLED
    LystypeSynligt rødt lys
    KapslingsklasseIP67
    Husets materialePlast PC
    IndstillingIngen
    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads