Kontakt
Feedback

Fotoceller
W16

Den højtflyvende inden for objektdetektion

Din fordel

  • Brugervenlig og ensartet betjening takket være optisk kvalitetsdisplay på huset eller bekvemt IO-Link
  • Lettere at justere lysstrålen på reflektoren, på modtageren eller på et objekt takket være PinPoint-LED’ens let synlige lysplet kombineret med optisk LED-visning
  • Meget stor pålidelighed som følge af nye detektionsteknologier og stor optisk robusthed
  • Smart Sensoren gør maskinprocesserne hurtigere, mere effektive og mere transparente; den muliggør forebyggende vedligeholdelse og baner dermed vejen for Industrie-4.0-applikationer

Oversigt

Den højtflyvende inden for objektdetektion

W16 er udstyret med de nyeste teknologier som TwinEye, LineSpot, ClearSens og OptoFilter, så der sikres pålidelig objektdetektion. Den er nem og hurtig at indstille via det nye betjenings- og displaykoncept BluePilot. Eftersom enhver W16 er udført som en Smart Sensor, kan den parametreres applikationsspecifikt via IO-Link. Den fås også med ekstra diagnosticeringsfunktioner og Smart Tasks. Dermed baner den vejen for Industrie 4.0. Som lyskilde fås den let synlige røde PinPoint-LED og infrarød-LED’en. Påskriften på laseren har en lang levetid og sikrer dermed identifikation af enheden i lang tid. Takket være det meget pålidelige VISTAL®-hus og den forebyggende vedligeholdelse er W16 meget pålidelig og forhindrer utilsigtede driftsstop.

Overblik
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-dreje-element med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks

 

Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image
Sensorløsninger til robotteknologien
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Fordele

Nem og hurtig sensorjustering med BluePilot

Med den innovative BluePilot kan sensorerne i produktfamilien W16 lynhurtigt sættes i drift. Med det blå LED-display får du umiddelbart en tilbagemelding om den optimale justering af sensor og reflektor samt sender og modtager. I forbindelse med fotocelletastere kan sensoren indstilles hurtigt og præcist ved hjælp af en trykke-drejemekanisme. Tidskrævende finjustering med rene drejeelementer er ikke længere nødvendig.

Derudover giver BluePilot besked, når detektionskvaliteten ændrer sig, f.eks. på grund af tilsnavsning og vibration. På den måde opdages forstyrrelser på et tidligt tidspunkt, længe før der opstår driftsafbrydelser.

Hurtigere og bekvem start

Refleksionsfotoceller og enkeltstrålede lysbomme

Den blå LED-justeringshjælp fremskynder den optimale justering af sensor og reflektor henholdsvis sender og modtager. Ændringer i funktionssikkerheden, der skyldes tilsnavsning eller vibration, opdages med det samme.

Refleksionsfotocelle til detektion af gennemsigtige objekter

Afhængigt af overfladens beskaffenhed kan detekteringsmodussen tilpasses ved hjælp af det drejelige betjeningselement. På LED-displayet viser W16 og W26 omgående den aktuelle modus.

Refleksionsfotocelle til detektion af gennemsigtige objekter

Afhængigt af overfladens beskaffenhed kan detekteringsmodussen tilpasses ved hjælp af det drejelige betjeningselement. På LED-displayet viser W16 og W26 omgående den aktuelle modus.

Med det nye betjeningskoncept BluePilot sparer du kostbar tid ved idriftsættelsen, og tidlig besked om forstyrrelser forhindrer driftsafbrydelser.

Pålidelig under brug

Sensorerne i W16-produktfamilien er særdeles pålidelige under brug.

Ved synlig tilsnavsning af sensor eller reflektor samt efter rengøring regulerer sensorerne takket være AutoAdapt automatisk deres detektionsniveau og bevarer dermed konstant overblikket. Med OptoFilter ser sensorerne det, som de skal se: De er immune over for LED-belysning, refleksioner fra sikkerhedsveste og påvirkninger fra depolariserende objekter.

Takket være det meget robuste VISTAL-hus modstår sensorerne også mange kemiske, termiske og mekaniske påvirkninger.

Alt sikkert registreret

Takket være OptoFilter er sensorerne meget ufølsomme over for fremmedlys.
I tilfælde af snavs regulerer W16-sensorerne automatisk deres detektionsniveau.
Takket være det meget robuste VISTAL-hus modstår sensorerne også ekstreme belastninger.

Det pålidelige design sikrer lang tids driftssikkerhed for anlægget og reducerer stilstandstiderne.

Smart Sensors til effektiv maskinkommunikation

Smart Sensorer leverer uundværligt input til enhver proceskæde. De understøtter dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industriprocesser. Smart Sensorerne W16 registrerer virkeligheden, genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske detekteringssignaler og målte processtørrelser.

Yderligere oplysninger på www.sick.de/smart-sensors

Fra det rå signal til skræddersyede informationer

Grundlæggende logik: Logikforbindelser med triggersensorer og deceleration af detekteringssignalerne kan frit indstilles
Tidsmåling og prel ved hjælp af Smart Task-tidsmåling og prel
W16 med Smart Task-tæller og prel tæller og analyserer detekteringssignaler

Kommunikation og effektiv databehandling sikrer slanke strukturer og udgiftsfordele i din proces.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
    Tasteafstand maks.

    10 mm ... 1.000 mm 1)

    10 mm ... 500 mm 1)

    10 mm ... 1.500 mm 1)

    10 mm ... 750 mm 1)

    0 m ... 10 m 2)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 45 m

    LyskildePinPoint-LED / LED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66 (iht. EN 60529)

    IP67 (iht. EN 60529)

    IP69 (iht. EN 60529) 4)

    Husets materialePlast VISTAL®
    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Reflektor P250F.
    • 4) Erstatter IP69K i henhold til ISO 20653: 2013-03.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad