- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTF12-3P1141
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTF12-3P1141
Mini-fotoceller
W12-3
WTF12-3P1141
1041402
Indeholdt i leverancen:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Indeholdt i levering
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Diffusfotocelle Funktionsprincip detalje Forgrundsafblænding Tasteafstand maks. 30 mm ... 500 mm 1) Tasteafstand 30 mm ... 500 mm Sendestråle Lyskilde LED 2) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 7 mm (300 mm) LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm Indstilling Potentiometer, 5 omdrejninger Indeholdt i levering 2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer - 1) Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 810 År DCavg 0 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 45 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP Signalspænding PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Reaktionstid ≤ 330 µs 4) Skiftefrekvens 1.500 Hz 5) Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Tilslutningsfunktion Antivalent Beskyttelseskredsløb A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Kabel med 4 ledere, 2 m 1) Tilslutning detalje Ledertværsnit 0,25 mm² Ledningslængde (L) 2 m 1) Materiale Hus Metal Forrude Plast, PMMA Ledning PVC Vægt 200 g - 1) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-