- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTF12-3N2433
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTF12-3N2433
Mini-fotoceller
W12-3
WTF12-3N2433
1041409
Indeholdt i leverancen:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Indeholdt i levering
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Diffusfotocelle Funktionsprincip detalje Forgrundsafblænding Tasteafstand maks. 30 mm ... 175 mm 1) Tasteafstand 30 mm ... 175 mm Sendestråle Lyskilde LED 2) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 2 mm (60 mm) LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm Indstilling Dobbelt teach-in knap Særlige applikationer Detektering af flade objekter Indeholdt i levering 2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer - 1) Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 747 År DCavg 0 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 45 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type NPN Signalspænding NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 2,5 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Reaktionstid ≤ 330 µs 4) Skiftefrekvens 1.500 Hz 5) Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Tilslutningsfunktion Antivalent Beskyttelseskredsløb A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal Forrude Plast, PMMA Vægt 120 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-