- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTB12-3P2441S59
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WTB12-3P2441S59
Mini-fotoceller
W12-3
WTB12-3P2441S59
1056725
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Diffusfotocelle Funktionsprincip detalje Baggrundsafblænding Tasteafstand maks. 50 mm ... 100 mm 1) Sendestråle Lyskilde LED 2) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 2 mm (60 mm) LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm Indstilling Potentiometer, 5 omdrejninger Særlige egenskaber Mindst detekterbare objekt på kun Ø 0,4 mm
Detekteringsafstand forudindstillet: 55 mm
- 1) Tasteemne med 6 % remission (i forhold til standardhvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 353 År DCavg 0 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 45 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP Signalspænding PNP HIGH/LOW > Uv - 2,9 V / 0 V <= 1,5 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Reaktionstid ≤ 250 µs 4) Skiftefrekvens 2.000 Hz 5) Forsinkelsestid One shot, 1,2 ms forsinkelse Udgangsfunktion Aktiv ved lys Beskyttelseskredsløb A 6)
C 7)
D 8)
- 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal Forrude Plast, PMMA Vægt 130 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-