Mini-fotoceller
W12-3

WTB12-3N2431
1041416
Indeholdt i leverancen: BEF-KH-W12 (2)
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProdukttypeFotoceller
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeBaggrundsafblænding
      Tasteafstand maks.20 mm ... 350 mm 1)
      Tasteafstand20 mm ... 350 mm
      Sendestråle
      LyskildeLED 2)
      LystypeSynligt rødt lys
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 6 mm (200 mm)
      LED-egenskaber
      Bølgelængde640 nm
      IndstillingPotentiometer, 5 omdrejninger
      Indeholdt i levering2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer
      • 1) Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
      • 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD601 År
      DCavg0 %
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug45 mA 3)
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      TypeNPN
      Signalspænding NPN HIGH/LOWCa. Uv / < 2,5 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Reaktionstid≤ 330 µs 4)
      Skiftefrekvens1.500 Hz 5)
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      TilslutningsfunktionAntivalent
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      TilslutningStik M12, 4-polet
      Materiale
      HusMetal
      ForrudePlast, PMMA
      Vægt120 g
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgivelsestemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WTB12-3N2431
    Tilslutningsmåde
    WTB12-3N2431
    Tilslutningsskema Cd-083
    WTB12-3N2431
    Identifikation WTB12-3, rødt lys, 350 mm
    WTB12-3N2431
    Detekteringsafstandsdiagram WTB12-3, rødt lys, 350 mm
    WTB12-3N2431
    Justeringsmuligheder WTB12-3, WTF12-3, potentiometer
    WTB12-3N2431
    Måltegning WTB12-3, potentiometer
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt