Mini-fotoceller
W12-3
WTB12-3N1011S42
1044101
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
Egenskaber
Produkttype | Fotoceller |
Funktionsprincip | Diffusfotocelle |
Funktionsprincip detalje | Baggrundsafblænding |
Tasteafstand maks. | 20 mm ... 150 mm 1) |
Tasteafstand | 20 mm ... 150 mm 2) |
Sendestråle | | Lyskilde | LED 3) | Lystype | Infrarødt lys | Lyspletstørrelse (afstand) | 200 mm |
|
LED-egenskaber | | Bølgelængde | 850 nm |
|
Indstilling | Ingen |
Særlige egenskaber | Detekteringsafstand forudindstillet: 150 mm |
Elektriske data
Forsyningsspænding UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
Rippel | < 5 Vss 2) |
Strømforbrug | 55 mA 3) |
Beskyttelsesklasse | III |
Digital udgang | | Type | NPN | Signalspænding NPN HIGH/LOW | Ca. Uv / < 2,5 V | Udgangsstrøm Imax. | ≤ 100 mA | Reaktionstid | ≤ 330 µs 4) | Skiftefrekvens | 1.500 Hz 5) |
|
Udgangsfunktion | Aktiv ved lys |
Beskyttelseskredsløb | A 6) C 7) D 8) |
Mekaniske data
Husform | Firkantet |
Dimensioner (l x h x b) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm |
Tilslutning | Ledning med AMP-stik, 0,32 m 1) |
Tilslutning detalje | | Ledertværsnit | 0,85 mm² | Ledningslængde (L) | 0,32 m 1) |
|
Materiale | | Hus | Metal | Forrude | Plast, PMMA | Ledning | PVC |
|
Vægt | 200 g |
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse | IP66 IP67 IP69K |
Omgivelsestemperatur, drift | –40 °C ... +60 °C |
Omgivelsestemperatur, lager | –40 °C ... +75 °C |
UL-file-nr. | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 | 27270904 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270904 |
eCl@ss 6.0 | 27270904 |
eCl@ss 6.2 | 27270904 |
eCl@ss 7.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.0 | 27270904 |
eCl@ss 8.1 | 27270904 |
eCl@ss 9.0 | 27270904 |
eCl@ss 10.0 | 27270904 |
eCl@ss 11.0 | 27270904 |
eCl@ss 12.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Tekniske tegninger
Tilslutningsskema Cd-045
-
-
-
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.