Mini-fotoceller
W12-2 Laser

WT12L-2B551
1047958
Indeholdt i leverancen: BEF-KH-W12 (2)
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeBaggrundsafblænding
      Tasteafstand maks.30 mm ... 200 mm 1)
      Sendestråle
      LyskildeLaser 2)
      LystypeSynligt rødt lys
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 0,2 mm (100 mm)
      Laseregenskaber
      Laserklasse1 3)
      LED-egenskaber
      Bølgelængde650 nm
      IndstillingPotentiometer
      Særlige applikationerDetektering af små objekter, Detektering af highspeed-objekter
      Indeholdt i levering2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer
      • 1) Tasteemne med 18 % remission (i forhold til standard-hvid, DIN 5033).
      • 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
      • 3) Pulslængde 4 µs, maks. pulsydelse < 5,0 mW.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD284 År
      DCavg0 %
      TM (levetid)10 År
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug55 mA 3)
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      TypePNP 4)
      NPN 5)
      Signalspænding PNP HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Signalspænding NPN HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Reaktionstid≤ 500 µs 6)
      Skiftefrekvens1.000 Hz 7)
      Udgangsfunktion

      Aktiv ved lys 4)

      Aktiv ved mørke 5)

      Valgfri tilslutningsfunktionValgbar, via L/M-styreledning
      Beskyttelseskredsløb

      A 8)

      C 9)

      D 10)

      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) 0 V eller ikke-aktiv, aktiv ved lys.
      • 5) Uv, aktiv ved mørke.
      • 6) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 7) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 8) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 9) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 10) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
      TilslutningM12 stik, 5-polet
      Materiale
      HusMetal
      ForrudePlast, PMMA
      Vægt130 g
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP67

      IP69K

      Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–25 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WT12L-2B551
    Tilslutningsmåde
    WT12L-2B551
    Tilslutningsskema Cd-145
    WT12L-2B551
    Identifikation WT12L-2
    WT12L-2B551
    Lyspletstørrelse WT12L-2
    WT12L-2B551
    Detekteringsafstandsdiagram WT12L-2
    WT12L-2B551
    Justeringsmuligheder WT12L-2
    WT12L-2B551
    Måltegning WT12L-2
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt