Mini-fotoceller
W12-2 Laser

WT12L-2B550A02
1022048
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeBaggrundsafblænding
      Tasteafstand maks.50 mm ... 290 mm 1)
      Sendestråle
      LyskildeLaser 2)
      LystypeSynligt rødt lys
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 0,3 mm (180 mm)
      Laseregenskaber
      Normativ referenceEN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007
      Laserklasse2 3)
      LED-egenskaber
      Bølgelængde650 nm
      IndstillingPotentiometer
      Særlige applikationerDetektering af små objekter, Detektering af highspeed-objekter
      • 1) Tasteemne med 6% remission.
      • 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
      • 3) Pulslængde 4 µs, maks. pulsydelse < 5,0 mW.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD293 År
      DCavg0 %
      TM (levetid)10 År
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug55 mA 3)
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      TypePNP
      NPN
      Signalspænding PNP HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Signalspænding NPN HIGH/LOWUv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Reaktionstid≤ 200 µs 4)
      Skiftefrekvens2.500 Hz 5)
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Valgfri tilslutningsfunktionValgbar, via L/M-styreledning
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)15 mm x 49 mm x 41,5 mm
      TilslutningM12 stik, 5-polet
      Materiale
      HusMetal
      ForrudePlast, PMMA
      Vægt130 g
    • Omgivelsesdata
      KapslingsklasseIP67
      Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–25 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.American Version, 242362, 242361 (0312012-00)
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WT12L-2B550A02
    Tilslutningsmåde
    WT12L-2B550A02
    Tilslutningsskema Cd-145
    WT12L-2B550A02
    Justeringsmuligheder WT12L-2
    WT12L-2B550A02
    Måltegning WT12L-2
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt