- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WT12L-2B550
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WT12L-2B550
Mini-fotoceller
W12-2 Laser
WT12L-2B550
1017904
Indeholdt i leverancen:
BEF-KH-W12 (2)
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Indeholdt i levering
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Funktionsprincip Diffusfotocelle Funktionsprincip detalje Baggrundsafblænding Tasteafstand maks. 30 mm ... 200 mm 1) Sendestråle Lyskilde Laser 2) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 0,2 mm (100 mm) Laseregenskaber Normativ reference EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007 Laserklasse 2 3) LED-egenskaber Bølgelængde 650 nm Indstilling Potentiometer Særlige applikationer Detektering af små objekter, Detektering af highspeed-objekter Indeholdt i levering 2 stk. klemmeholdere BEF-KH-W12, inkl. skruer - 1) Tasteemne med 18 % remission (i forhold til standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
- 3) Pulslængde 4 µs, maks. pulsydelse < 5,0 mW.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 316 År DCavg 0 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 55 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP 4) NPN 5) Signalspænding PNP HIGH/LOW Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V Signalspænding NPN HIGH/LOW Uv - < 2 V, Uv / 0 V, <= 1,5 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Reaktionstid ≤ 200 µs 6) Skiftefrekvens 2.500 Hz 7) Udgangsfunktion Aktiv ved lys 4)
Aktiv ved mørke 5)
Valgfri tilslutningsfunktion Valgbar, via L/M-styreledning Beskyttelseskredsløb A 8)
C 9)
D 10)
- 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) 0 V eller ikke-aktiv, aktiv ved lys.
- 5) Uv, aktiv ved mørke.
- 6) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 7) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 8) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 9) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 10) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15 mm x 49 mm x 41,5 mm Tilslutning M12 stik, 5-polet Materiale Hus Metal Forrude Plast, PMMA Vægt 130 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –10 °C ... +50 °C Omgivelsestemperatur, lager –25 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-