Mini-fotoceller W12-3
Type: WSE12C-3P2430A72
Varenr.:
1098510
Bemærk:
Sensoren er udstyret med en særlig Smart-Task-funktion. Yderligere informationer fremgår af “Tekniske specifikationer”. Sensoren kan kun i begrænset omfang anvendes til ren objektdetektion.
Produktdatablad
Dansk
Cesky
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japansk
한국어 – Koreansk
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – Russisk
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiér forkortet link
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Anvendelser
Videoer
Service og support
Tolddata
Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Sender/modtager fotocelle Tasteafstand maks. 0 m ... 20 m Tasteafstand 0 m ... 15 m Sendestråle Lyskilde PinPoint-LED 1) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 220 mm (15 m)
LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm
Indstilling IO-Link Lysstrålevinkel Ca. 1,5° Nødvendigt tilbehør Ekstrasensor (f.eks. WSE12-3P2431, 1041459), Smart-sensor Y-fordeler SYL-1204-G0M11-X1 (6055011), 2 stk. tilslutningskabler (f.eks. YF2A14-C60UB3M2A14, 2095999), valgmulighed: 2 stk. spalteblændekort BL-12-SKN (4031815), anbefales til overholdelse af den relative målefejl.
Kommunikationsinterface
Kommunikationsinterface IO-Link V1.1 Kommunikationsinterface detaljer COM2 (38,4 kBaud) Cyklustid 2,3 ms Procesdatalængde 16 Bit Procesdatastruktur Bit 0 = detekteringssignal QL1
Bit 1 = detektionssignal Qint.1
Bit 2 ... 15 = måleværdi
VendorID 26 DeviceID HEX 0x800223 DeviceID DEC 8389155
Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug, sender ≤ 30 mA 3) Strømforbrug, modtager ≤ 15 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP Signalspænding PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid) 100 µs 4) Skiftefrekvens 1.500 Hz
Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Beskyttelseskredsløb A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Reaktionstid Q/ på Pin 2 200 µs ... 300 µs 4) 9) Skiftefrekvens Q/ på Pin 2 ≤ 1.500 Hz 10) Testindgang (sender slukkes) TE til 0 V
Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal, Zinkstøbning Forrude Plast, PMMA
Vægt 120 g
Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
Smart Task
Smart Task betegnelse Hastigheds- og længdemåling Målemodus Hastighed
Længde
Længde, inkrementel
Logikfunktion VINDUE Timerfunktion Pulsbredde, pulsforskydning
Diagnose
Status for enheden Ja Funktionsreserve Ja
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
Tekniske tegninger
Tilslutningsskema Cd-366
Identifikation WSE12-3
Måltegning
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.