- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WSE12C-3P2430A00
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WSE12C-3P2430A00
Mini-fotoceller
W12-3
WSE12C-3P2430A00
1067780
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Sender/modtager fotocelle Tasteafstand maks. 0 m ... 20 m Tasteafstand 0 m ... 15 m Sendestråle Lyskilde PinPoint-LED 1) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 220 mm (15 m) LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm Indstilling IO-Link Lysstrålevinkel Ca. 1,5° Artikelnummer enkeltkomponenter 2077227 WE12C-3P2430A00 2078000 WS12-3D2430S05 Pin-2-konfiguration Ekstern indgang, Teach-in indgang, Detekteringsudgang, Logikudgang, Alarmudgang tilsnavsning af enhed - 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 539 År DCavg 0 % TM (levetid) 20 År
- Kommunikationsinterface
Kommunikationsinterface IO-Link V1.1 Kommunikationsinterface detaljer COM2 (38,4 kBaud) Cyklustid 2,3 ms Procesdatalængde 16 Bit Procesdatastruktur Bit 0 = detekteringssignal QL1
Bit 1 = detekteringssignal QL2
Bit 2 ... 15 = tom
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F6 DeviceID DEC 8388854
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug, sender ≤ 30 mA 3) Strømforbrug, modtager ≤ 15 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP Signalspænding PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid) 100 µs 4) Skiftefrekvens 1.500 Hz Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Beskyttelseskredsløb A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Reaktionstid Q/ på Pin 2 200 µs ... 300 µs 4) 9) Skiftefrekvens Q/ på Pin 2 ≤ 1.500 Hz 10) Testindgang (sender slukkes) TE til 0 V - 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
- 5) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 6) B = Polsikrede ind- og udgange.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- 9) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 10) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1, gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal, Zinkstøbning Forrude Plast, PMMA Vægt 120 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Smart Task betegnelse Basis-logik Logikfunktion Direkte
OG
ELLER
VINDUE
Hysterese
Timerfunktion Deaktiveret
Indkoblingsforsinkelse
Frafaldsforsinkelse
Indkoblings- og frafaldsforsinkelse
Impuls (one shot)
Omformer Ja Skiftefrekvens SIO Direct: 1500 Hz 1)
SIO Logic: 1500 Hz 2)
IOL: 1100 Hz 3)
Reaktionstid SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1)
SIO Logic: 400 µs ... 500 µs 2)
IOL: 400 µs ... 750 µs 3)
Gentagelsesnøjagtighed SIO Direct: 100 µs 1)
SIO Logic: 100 µs 2)
IOL: 350 µs 3)
Detekteringssignal Detekteringssignal QL1 Transistorudgang Detekteringssignal QL2 Transistorudgang - 1) SIO Direct: Sensordrift i standard I/O-modus uden IO-Link-kommunikation og uden brug af sensorinterne logik- eller tidsparametre (indstillet til “direkte” / “inaktiv”).
- 2) SIO Logic: Sensordrift i standard I/O-modus uden IO-Link kommunikation. Brug af sensorinterne logik- eller tidsparametre, desuden automatiseringsfunktioner.
- 3) IOL: Sensordrift med fuld IO-Link-kommunikation og brug af logik-, tids- og automatiseringsfunktionsparametre.
- Diagnose
Status for enheden Ja Funktionsreserve Ja
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-