Mini-fotoceller
W12-3

WSE12-3V1111S01
1058190
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProdukttypeFotoceller
      FunktionsprincipSender/modtager fotocelle
      Tasteafstand maks.0 m ... 20 m
      Tasteafstand0 m ... 15 m
      Sendestråle
      LyskildeLED 1)
      LystypeInfrarødt lys
      LED-egenskaber
      Bølgelængde850 nm
      IndstillingPotentiometer, 5 omdrejninger
      LysstrålevinkelCa. 1,5°
      Særlige egenskaberAlarmudgang
      Artikelnummer enkeltkomponenter2046739 WS12-3D1110 2064081 WE12-3V1111S01
      • 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD826 År
      DCavg0 %
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug, sender≤ 30 mA 3)
      Strømforbrug, modtager≤ 15 mA 3)
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      TypePNP
      Signalspænding PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Reaktionstid≤ 330 µs 4)
      Skiftefrekvens1.500 Hz 5)
      UdgangsfunktionAktiv ved mørke
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      C 7)

      D 8)

      Testindgang (sender slukkes)TE til 0 V
      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      TilslutningKabel med 4 ledere, 2 m 1)
      Tilslutning detalje
      Ledertværsnit0,25 mm²
      Ledningslængde (L)2 m 1)
      Materiale
      HusMetal
      ForrudePlast, PMMA
      LedningPVC
      Vægt200 g
      • 1) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP66

      IP67

      IP69K

      Omgivelsestemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270901
      eCl@ss 5.1.427270901
      eCl@ss 6.027270901
      eCl@ss 6.227270901
      eCl@ss 7.027270901
      eCl@ss 8.027270901
      eCl@ss 8.127270901
      eCl@ss 9.027270901
      eCl@ss 10.027270901
      eCl@ss 11.027270901
      eCl@ss 12.027270901
      ETIM 5.0EC002716
      ETIM 6.0EC002716
      ETIM 7.0EC002716
      ETIM 8.0EC002716
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WSE12-3V1111S01
    Tilslutningsmåde
    WSE12-3V1111S01
    Tilslutningsskema Cd-090
    WSE12-3V1111S01
    Justeringsmuligheder WL12-3, WSE12-3
    WSE12-3V1111S01
    Måltegning WL12-3, WSE12-3
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt