- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WSE12-3N2411S37
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WSE12-3N2411S37
Mini-fotoceller
W12-3
WSE12-3N2411S37
1045357
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Sender/modtager fotocelle Tasteafstand maks. 0 m ... 5 m Tasteafstand 0 m ... 4 m Sendestråle Lyskilde LED 1) Lystype Infrarødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 750 mm (5 m) LED-egenskaber Bølgelængde 850 nm Indstilling Potentiometer, 5 omdrejninger Lysstrålevinkel Ca. 4° Artikelnummer enkeltkomponenter 2046741 WS12-3D2410S36 2056043 WE12-3N2411S37 - 1) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 826 År DCavg 0 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug, sender ≤ 30 mA 3) Strømforbrug, modtager ≤ 25 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type NPN Signalspænding NPN HIGH/LOW Ca. Uv / < 2,5 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Reaktionstid ≤ 5.000 µs 4) Skiftefrekvens 100 Hz 5) Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Tilslutningsfunktion Antivalent Beskyttelseskredsløb A 6)
C 7)
D 8)
Testindgang (sender slukkes) TE til 0 V, Sender fra - 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal Forrude Plast, PMMA Vægt 120 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270901 eCl@ss 5.1.4 27270901 eCl@ss 6.0 27270901 eCl@ss 6.2 27270901 eCl@ss 7.0 27270901 eCl@ss 8.0 27270901 eCl@ss 8.1 27270901 eCl@ss 9.0 27270901 eCl@ss 10.0 27270901 eCl@ss 11.0 27270901 eCl@ss 12.0 27270901 ETIM 5.0 EC002716 ETIM 6.0 EC002716 ETIM 7.0 EC002716 ETIM 8.0 EC002716 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-