- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WL12C-3P2432A71
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W12
- WL12C-3P2432A71
Mini-fotoceller
W12-3
WL12C-3P2432A71
1067776
Bemærk:
Sensoren er udstyret med en særlig Smart-Task-funktion. Yderligere informationer fremgår af “Tekniske specifikationer”. Sensoren kan kun i begrænset omfang anvendes til ren objektdetektion.
Indlæser ...
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Funktionsprincip Refleksionsfotocelle Funktionsprincip detalje Autokollimation Tasteafstand maks. 0 m ... 5 m 1) Tasteafstand 0 m ... 4 m 1) Polarisationsfilter Ja Sendestråle Lyskilde PinPoint-LED 2) Lystype Synligt rødt lys Lyspletstørrelse (afstand) Ø 100 mm (3 m) LED-egenskaber Bølgelængde 640 nm Indstilling IO-Link
Nem teach-in knap
Lysstrålevinkel Ca. 1,5° Pin-2-konfiguration Ekstern indgang, Teach-in indgang, Sender fra indgang, Detekteringsudgang, Logikudgang, Alarmudgang tilsnavsning af enhed - 1) Reflektor PL80A.
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 891 År DCavg 0 % TM (levetid) 20 År
- Kommunikationsinterface
Kommunikationsinterface IO-Link V1.1 Kommunikationsinterface detaljer COM2 (38,4 kBaud) Cyklustid 2,3 ms Procesdatalængde 16 Bit Procesdatastruktur Bit 0 = detekteringssignal QL1
Bit 1 = detekteringssignal QL2
Bit 2 ... 15 = måleværdi
VendorID 26 DeviceID HEX 0x8000F0 DeviceID DEC 8388848
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 30 mA 3) Beskyttelsesklasse III Digital udgang Type PNP Signalspænding PNP HIGH/LOW > Uv - 2,5 V / ca. 0 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid) 100 µs 4) Skiftefrekvens 1.500 Hz 5) Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Beskyttelseskredsløb A 6)
B 7)
C 8)
D 9)
Reaktionstid Q/ på Pin 2 200 µs ... 300 µs 10) 4) Skiftefrekvens Q/ på Pin 2 ≤ 1.500 Hz 11) - 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
- 8) C = Støjimpulsundertrykkelse.
- 9) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- 10) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 11) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1, gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm Tilslutning Stik M12, 4-polet Materiale Hus Metal, Zinkstøbning Forrude Plast, PMMA Vægt 120 g
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66
IP67
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Smart Task
Smart Task betegnelse Tæller + prel Logikfunktion Direkte
VINDUE
Hysterese
Timerfunktion Deaktiveret
Indkoblingsforsinkelse
Frafaldsforsinkelse
Indkoblings- og frafaldsforsinkelse
Impuls (one shot)
Omformer Ja Maks. tællefrekvens SIO Direct: --- 1)
SIO Logic: 1500 Hz 2)
IOL: 1000 Hz 3)
Reset varighed SIO Direct: ---
SIO Logic: 1,5 ms
IOL: 1,5 ms
Min. tid mellem to proceshændelser SIO Direct: ---
SIO Logic: 450 µs
IOL: 500 ms
Signalregistreringstid, maks. SIO Direct: ---
SIO Logic: 30.000 ms
IOL: 30.000 ms
Detekteringssignal Detekteringssignal QL1 Transistorudgang (afhængig af den indstillede grænseværdi) Detekteringssignal QL2 Transistorudgang (afhængig af den indstillede grænseværdi) Måleværdi Tælleværdi - 1) SIO Direct: Sensordrift i standard I/O-modus uden IO-Link-kommunikation og uden brug af sensorinterne logik- eller tidsparametre (indstillet til “direkte” / “inaktiv”).
- 2) SIO Logic: Sensordrift i standard I/O-modus uden IO-Link kommunikation. Brug af sensorinterne logik- eller tidsparametre, desuden automatiseringsfunktioner.
- 3) IOL: Sensordrift med fuld IO-Link-kommunikation og brug af logik-, tids- og automatiseringsfunktionsparametre.
- Diagnose
Status for enheden Ja Quality of teach Ja Quality of run Ja, Visning af tilsnavsningsgrad
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270902 eCl@ss 5.1.4 27270902 eCl@ss 6.0 27270902 eCl@ss 6.2 27270902 eCl@ss 7.0 27270902 eCl@ss 8.0 27270902 eCl@ss 8.1 27270902 eCl@ss 9.0 27270902 eCl@ss 10.0 27270902 eCl@ss 11.0 27270902 eCl@ss 12.0 27270902 ETIM 5.0 EC002717 ETIM 6.0 EC002717 ETIM 7.0 EC002717 ETIM 8.0 EC002717 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-