Mini-fotoceller
W12-3

WL12C-3P2432A70
1067775
Bemærk: Sensoren er udstyret med en særlig Smart-Task-funktion. Yderligere informationer fremgår af “Tekniske specifikationer”. Sensoren kan kun i begrænset omfang anvendes til ren objektdetektion.
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      ProdukttypeFotoceller
      FunktionsprincipRefleksionsfotocelle
      Funktionsprincip detaljeAutokollimation
      Tasteafstand maks.0 m ... 5 m 1)
      Tasteafstand0 m ... 4 m 1)
      PolarisationsfilterJa
      Sendestråle
      LyskildePinPoint-LED 2)
      LystypeSynligt rødt lys
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 100 mm (3 m)
      LED-egenskaber
      Bølgelængde640 nm
      Indstilling

      IO-Link

      Nem teach-in knap

      LysstrålevinkelCa. 1,5°
      Pin-2-konfigurationEkstern indgang, Teach-in indgang, Sender fra indgang, Detekteringsudgang, Logikudgang, Alarmudgang tilsnavsning af enhed
      • 1) Reflektor PL80A.
      • 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD891 År
      DCavg0 %
      TM (levetid)20 År
    • Kommunikationsinterface
      KommunikationsinterfaceIO-Link V1.1
      Kommunikationsinterface detaljerCOM2 (38,4 kBaud)
      Cyklustid2,3 ms
      Procesdatalængde16 Bit
      Procesdatastruktur

      Bit 0 = detekteringssignal QL1

      Bit 1 = detekteringssignal QL2

      Bit 2 ... 15 = måleværdi

      VendorID26
      DeviceID HEX0x8000EF
      DeviceID DEC8388847
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug30 mA 3)
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      TypePNP
      Signalspænding PNP HIGH/LOW> Uv - 2,5 V / ca. 0 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid)100 µs 4)
      Skiftefrekvens1.500 Hz 5)
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Reaktionstid Q/ på Pin 2200 µs ... 300 µs 10) 4)
      Skiftefrekvens Q/ på Pin 2≤ 1.500 Hz 11)
      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
      • 8) C = Støjimpulsundertrykkelse.
      • 9) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
      • 10) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 11) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1, gældende for Q \ til pin2, hvis konfigureret pr. software.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
      TilslutningStik M12, 4-polet
      Materiale
      HusMetal, Zinkstøbning
      ForrudePlast, PMMA
      Vægt120 g
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP66

      IP67

      Omgivelsestemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Smart Task betegnelseTidsmåling + prel
      Logikfunktion

      Direkte

      VINDUE

      Timerfunktion

      Deaktiveret

      Indkoblingsforsinkelse

      Frafaldsforsinkelse

      Indkoblings- og frafaldsforsinkelse

      Impuls (one shot)

      OmformerJa
      Præcision, tidsmåling

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: –0,6 ... +0,6 ms ± 0,5% af tidsmåleværdien

      IOL: –0,9 ... +0,9 ms ± 0,5% af tidsmåleværdien

      Præcision, tidsmåling (f.eks. for en målt værdi på 1 sek.)

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: - 5,6 ... + 5,6 ms

      IOL: - 5,9 ... + 5,9 ms

      Opløsning tidsmåleværdi1 ms
      Min. tid mellem to proceshændelser

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 300 µs

      IOL: 500 µs

      Signalregistreringstid, maks.

      SIO Direct: ---

      SIO Logic: 30.000 ms

      IOL: 30.000 ms

      Detekteringssignal
      Detekteringssignal QL1Transistorudgang (afhængig af den indstillede grænseværdi)
      Detekteringssignal QL2Transistorudgang (afhængig af den indstillede grænseværdi)
      MåleværdiTidsmåleværdien
    • Diagnose
      Status for enhedenJa
      Quality of teachJa
      Quality of runJa, Visning af tilsnavsningsgrad
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270902
      eCl@ss 5.1.427270902
      eCl@ss 6.027270902
      eCl@ss 6.227270902
      eCl@ss 7.027270902
      eCl@ss 8.027270902
      eCl@ss 8.127270902
      eCl@ss 9.027270902
      eCl@ss 10.027270902
      eCl@ss 11.027270902
      eCl@ss 12.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WL12C-3P2432A70
    Tilslutningsskema Cd-367
    WL12C-3P2432A70
    Identifikation
    WL12C-3P2432A70
    Detekteringsafstandsdiagram
    WL12C-3P2432A70
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt