Fotoceller
W12

Stor performance i et robust metalhus til krævende detekteringsopgaver

Din fordel

  • Universelle anvendelsesmuligheder takket være MultiMode-funktionen
  • Præcis detektion af små objekter takket være laservarianternes præcise lysplet
  • Pålidelig detektion af krævende objekter såsom særligt mørke objekter, eller objekter, der ligger på skrå, takket være ApplicationSelect-modus
  • Stor driftssikkerhed, også under barske omgivelsesbetingelser, takket være det robuste metalhus
  • Nem parametrering med BluePilot på enheden eller via den kundevenlige IO-Link-brugerflade
  • Stor driftssikkerhed takket være forebyggende vedligeholdelse
  • Pålidelig detektion af gennemsigtige objekter – fra PET-flasker til gennemsigtig folie – takket være den suveræne chipteknologi

Oversigt

Stor performance i et robust metalhus til krævende detekteringsopgaver

W12-fotocellerne kan stort set anvendes overalt til præcis objektdetektion i udfordrende miljøer. Uanset om der er tale om laser, infrarødt lys eller LED, så kan refleksionsfotoceller og enkeltstrålede lysbomme anvendes til en mangfoldighed af applikationer. Takket være det zinkstøbte hus er sensorerne ufølsomme over for stød og vibrationer. IO-Link og BluePilot gør parametreringen nem og hurtig. Talrige funktioner såsom bag- og forgrundsafblænding sikrer særlig pålidelig detektion af gennemsigtige og meget mørke objekter og gør W12 modstandsdygtig overfor forstyrrelser. Den tilstandsafhængige vedligeholdelse ved brug af sensor- og diagnosedata sænker ressourceforbruget og forbedrer økonomien.

Overblik
  • Præcis autokollimationsoptik
  • Lyskilder: Laser, PinPoint LED, infrarødt lys
  • MultiMode-funktion
  • Linjeformet lysplet til detektion af perforerede objekter
  • ApplicationSelect-modus kan fås
  • IO-Link og BluePilot sørger for parametreringen
  • Diagnosefunktioner via IO-Link
  • Robust zinkstøbt metalhus

Fordele

Universel anvendelse – Fotoceller og lysgardiner i metalkabinet

W12-sensorer er ægte multitalenter. Porteføljen omfatter refleksionsfotoceller, refleksionslysgardiner og envejslysgardiner med laserteknologi, PinPoint-LED og infrarødt lys. Forskellige kontaktafstande, skiftefrekvenser og tilslutningsmuligheder giver næsten ubegrænsede udvælgelses- og kombinationsmuligheder. Det betyder, at W12-sensorerne kan tilpasses optimalt til anlægssystemet og den pågældende anvendelses krav – det spiller ingen rolle, om der er tale om en anvendelse inden for emballageteknik, automobilindustri, logistik, lægemidler eller drikkevarer.
Lige så individuelle som kravene på brugsstedet: Takket være talrige produktvarianter kan W12-sensorer udvælges, så de passer præcist
Fra glasflaske til gennemsigtig folie: Med refleksionslysgardinerne WL12G detekteres transparente objekter præcist og pålideligt
Ingen problemer med store afstande: Laservarianterne muliggør præcis detektion af meget små objekter på afstande på op til 1.200 mm

Én til det hele: Produktfamilien W12 er den universelle detektorløsning til talrige industrielle anvendelser og brancher

Utroligt nemt – Installation og idriftsættelse med BluePilot

Konfigureret og justeret på få sekunder: med BluePilot-betjeningskonceptet. Den blå LED viser med det samme, om en sensor er justeret korrekt. W12L med laserteknologi er via et tryk- og drejeelement hurtig og præcis at parametrere. I den forbindelse fungerer LED-displayet som orienteringshjælp til de ønskede kontaktafstande eller som understøttelse og sikrer dermed en meget høj driftssikkerhed. Montagen er særligt komfortabel, da montagehullerne giver forskellige fastgørelsesmuligheder.
LED-displayet muliggør direkte visuel kvalitetskontrol ved sensorjustering og installation

Hurtigere teach-in med BluePilot

Alsidige fastgørelsesmuligheder med gennemgående huller og blindhuller samt lange huller og svalehaleåbninger

Ukompliceret at anbringe, hurtig at parametrere: med W12 spares der værdifuld tid ved idriftsættelsen

Høj fleksibilitet – med bare ét apparat

WTM12L-varianterne har MultiMode: Forskellige driftsvarianter som f.eks. baggrundsundertrykkelse, forgrundsundertrykkelse, topunkts-teach, to uafhængige kontaktpunkter eller Window-Teach-in kan indstilles umiddelbart på apparatet og via IO-link. Det er derudover muligt at udlæse afstandsværdien. Fordel: Den samme sensor kan opfylde vidt forskellige detektionskrav. Ved f.eks. produktskift er det således muligt at tilpasse indstillingerne i en håndevending. Det er ikke længere nødvendigt at udskifte sensoren.
Via tryk- og drejeelementet kan samtlige disponible modi udvælges enkelt og hurtigt
I modusen “To uafhængige kontaktpunkter” kan stående og liggende objekter detekteres, og der kan skelnes mellem dem

Der kan med Window-Teach-in defineres et vindue, hvori objektdetektionen skal finde sted

Afstandsværdier via IO-Link: Output af nøjagtige afstandsværdier ved detektionen udvider fotocellens anvendelsesmuligheder. Værdierne kan f.eks. bruges til positioneringsopgaver i nedstrøms processer

Alsidige problemløsere takket være MultiMode: W12L kan ved et tryk på en knap tilpasses fleksibelt efter dynamiske krav

Sikker registrering – selv på stor afstand

Bestemte anvendelser kræver, at objekter detekteres pålideligt på store afstande. Med W12L kan der takket være præcist og kraftigt laserlys opnås særligt store kontaktafstande. Derudover sikrer den valgfrie driftsform ApplicationSelect, der kan tilkobles, endnu større pålidelighed i detektion af mørke og skråtliggende objekter på store afstande.
Laservarianterne W12L er meget velegnede til anvendelser med store kontaktafstande på op til 1.200 mm
Laserstrålens fokuserede lyspunkt muliggør detektion af meget små objekter og en meget præcis kantregistrering

Sensorernes særligt høje følsomhed forbedrer korrekt registrering af mørke og skråtliggende objekter

Stor kontaktafstand, lav fejlrisiko: Den højtydende laseroptik i W12L muliggør pålidelig detektion selv af objekter, der er langt væk

Alt under kontrol – med IO-Link

Takket være IO-Link og omfattende diagnosefunktioner kan tilstanden på fotocellen og W12-lysgardinet iagttages i realtid. På den måde kan fejl, f.eks. forårsaget af vibrationer eller urenheder, under driften påvises tidligt, så tilstandsafhængig vedligeholdelse kan planlægges på forhånd. Dette forhindrer stilstand og sparer omkostninger.
Høj transparens: Produktionsparametre kan via sensordataene iagttages i realtid
Reducer maskinstilstand: W12-registrerer forstyrrelser og overfører disse automatisk

Opret behovsorienterede serviceplaner: Diagnosedata muliggør omkostningseffektiv istandholdelse af sensorerne

Klar til Industri 4.0: Med W12 og IO-Link kan produktionen udformes alsidigt automatiseret og særligt driftssikkert

Robust metalkabinet – med meget høj belastbarhed

SICK benytter til fotocellerne og W12-lysgardinerne et metalkabinet af trykstøbt zink. Det gør sensorerne ufølsomme over for aggressive kemikalier, høje temperaturer, støv og vandstænk. W12-sensorerne modstår uden besvær stød og vibrationer forårsaget af maskinbevægelser eller højtryksrengøring. Høj EMC-bestandighed beskytter sensorernes elektronik yderligere.
Den eksklusive zinktrykstøbning gør kabinettet særligt brudsikkert og belastbart
Kabinettets kemiske og termiske modstandsdygtighed muliggør anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser
Takket være en særlig trykkeproces er oplysningerne på sensorkabinettet permanent læsbare og slidstærke

Tåler alle belastninger: W12 er takket være det robuste metalkabinet egnet til vanskelige opgaver i krævende omgivelser

Pålidelige data – selv med transparente objekter

Fra PET-flaske til transparent folie – refleksions-lysgardinerne W12G detekterer takket være PinPoint-teknologien hel- og halvtransparente objekter helt pålideligt. Det fokuserede lyspunkt har en højere lysintensitet og er upåvirkeligt af forstyrrelser fra produktionsomgivelserne. Via AutoAdapt-funktionen efterstilles sensorens kontakttærskel automatisk i tilfælde af urenheder. Det forøger sensortilgængeligheden, forlænger vedligeholdelsesintervaller og forbedrer dermed anlæggets produktivitet. Efter rengøring stiller sensoren sig automatisk tilbage til den oprindelige kontakttærskel.

WL12G gør detektion af gennemsigtige objekter helt pålidelig – med lave driftsomkostninger takket være automatisk kontakttærskelefterstilling

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    15,6 mm x 49,5 mm x 43,1 mm

    15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm

    15 mm x 49 mm x 41,5 mm

    15,5 mm x 48,5 mm x 42 mm

    Lyskilde

    Laser

    LED

    PinPoint-LED

    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP69

    IP69K

    Husets materialeMetal / PTFE-belægning
    Indstilling

    Teach-in-taste

    Potentiometer

    Trykke-drejemekanisme

    Ledning

    Ingen

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads