Fotoceller
W12-3

Den universelle produktplatform til krævende applikationer

Din fordel

  • Pålidelig detektion takket være overlegen chipteknologi samtidig med stor ufølsomhed over for optiske forstyrrelser fra de industrielle omgivelser
  • Klart lysende, små og afgrænsede lyspletter takket være PinPoint-teknologi muliggør en hurtig og nem justering af sensoren
  • Præcist koblingsforhold og høj detektionskvalitet garanterer universel objektregistrering
  • Universelle anvendelsesmuligheder som følge af stor produktmangfoldighed i robust metalhus – designet til industriel brug
  • Maksimal sensorspændvidde samtidigt med minimalt forbrug af ressourcer til montage og installation
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Hurtig og nem parametrering
  • Hurtig og enkel integration via funktionsblokke

Oversigt

Den universelle produktplatform til krævende applikationer

W12-3-familien indeholder en komplet serie af fotoelektriske sensorer i robust metalhus. Fra fotocelle taster via refleksionsfotoceller og enkeltstrålede fotoceller til glasdetekteringsvarianter har W12-3-sensorer et markant forspring foran traditionelle optosensorer, når det gælder objektregistrering og sensor-overvågning. Inden for emballeringsteknikken, medicinalindustrien og fødevare- eller drikkevareindustrien er sensorerne i W12-3-familien altid det rigtige valg.

Overblik
  • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
  • Autokollimationsoptik ved refleksionsfotoceller
  • Baggrundsafblænding og forgrundsafblænding med ekstra sende-LED ved fotocelle taster
  • Meget tydeligt synlig, præcis PinPoint-lysplet og energirig IR-sender
  • Robust metalhus, valgfrit med teflonbelægning
  • Montagemuligheder via gennemgangs- og blindhuller samt langhul og svalehale
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Tasteafstand maks.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    LyskildeLED / PinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP69K

    Husets materiale

    Metal

    Metal Zinkstøbning

    Indstilling

    Potentiometer, 5 omdrejninger

    Dobbelt teach-in knap

    Nem teach-in knap

    IO-Link

    Ingen

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Tasteemne med 6% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 3) Reflektor PL80A.
    • 4) Med blænder.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads