Miniature-fotoceller
W100 Laser

WL100L-E2131
6030712
Indeholdt i leverancen: P250F (1), BEF-W100-A (1)
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      Sensor-/ detektionsprincipRefleksionsfotocelle, Dobbeltlinse
      Dimensioner (l x h x b)11 mm x 31 mm x 20 mm
      Husform (lysudgang)Firkantet
      Tasteafstand maks.0,08 m ... 12 m 1)
      Tasteafstand0,08 m ... 10 m 1)
      LystypeSynligt rødt lys
      LyskildeLaser 2)
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 12 mm (10 m)
      Bølgelængde650 nm
      Laserklasse1
      IndstillingPotentiometer, 270°
      Særlige applikationerDetektering af små objekter, Detektering af highspeed-objekter
      • 1) Reflektor P250F.
      • 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel± 10 % 2)
      Strømforbrug30 mA 3)
      TransistorudgangNPN
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Valgfri tilslutningsfunktionValgbar, pr. aktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Signalspænding NPN HIGH/LOWCa. UV / < 1,8 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Reaktionstid< 0,25 ms 4)
      Skiftefrekvens2.000 Hz 5)
      TilslutningsmådeStik M8, 3-polet
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      Vægt10 g
      Polfilter
      Husets materialePlast, ABS/PC/POM
      Materiale, optikPlast, PMMA
      KapslingsklasseIP65
      Indeholdt i leveringFastgørelsesvinkel i rustfrit stål (1.4301/304) BEF-W100-A, Reflektor P250F
      Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +50 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      • 1) Grænseværdier ved drift i kortslutningsbeskyttet net maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Uden belastning.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
      • 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD453 År
      DCavg0 %
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WL100L-E2131
    Tilslutningsskema Cd-045
    WL100L-E2131
    Identifikation WL100 L
    WL100L-E2131
    Lyspletstørrelse WL100 L
    WL100L-E2131
    Detekteringsafstandsdiagram WL100 L
    WL100L-E2131
    Justeringsmuligheder WT100L, WL100L
    WL100L-E2131
    Måltegning WT100L, WL100L
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt