Fotoceller
SureSense

Sikker detektion af alle slags objekter

Din fordel

  • En enkelt produktfamilie er løsningen på de fleste applikationer
  • Nem installation takket være standardiseret montage, tilbehør og setup-metoder
  • Hurtig og nem justering under installationen ved hjælp af kontinuerlig visning af signalstyrken
  • SICK's ASIC-teknologi sikrer pålidelig detektion af objekter med forskellige farver og af forskellige materialer
  • Sikker detektion af gennemsigtige objekter under barske omgivelsesforhold ved et minimum af rengøring takket være AutoAdapt

Oversigt

Sikker detektion af alle slags objekter

Produktfamilien SureSense er designet til detektion af stort set alle slags objekter under alle forhold. SureSense detekterer med lethed alle objekter - fra de meget enkle til de vanskeligste - heriblandt sorte, skinnende, gennemsigtige eller forskelligfarvede objekter.

SureSense har en hidtil uset alsidighed i forbindelse med objektdetektion takket være sin best-in-class-performance kombineret med et ekstremt bredt udbud af sensorer, transistorudgange og udvidede funktioner. Derudover gør den visuelle visning af signalstyrken både installationen og fejlsøgningen nemmere end nogen sinde. Hele denne innovative teknologi er indbygget i et VISTAL™ hus, som er 9 gange mere robust end det traditionelle ABS-hus.

Overblik
  • Den mest fleksible og mest komplette portefølje af hybridsensorer
  • Ny og intuitiv lysskinne
  • Branchens bedste baggrundsafblænding
  • Detektering af gennemsigtige objekter med AutoAdapt-teknologi
  • VISTAL-hus

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 44,9 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 48,5 mm x 31,8 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 34,4 mm

    16,2 mm x 50,1 mm x 31,4 mm

    Tasteafstand maks.

    0,03 m ... 6,5 m 1)

    0,1 m ... 3 m 1)

    0,1 m ... 12 m 1)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 25 m

    0 m ... 60 m

    5 mm ... 300 mm 2)

    5 mm ... 300 mm

    5 mm ... 200 mm 2)

    30 mm ... 300 mm 2)

    5 mm ... 1.000 mm 2)

    5 mm ... 600 mm 2)

    40 mm ... 300 mm 2)

    Lyskilde

    PinPoint-LED

    Laser

    LED

    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP69K

    Husets materialePlast VISTAL®
    • 1) Reflektor PL80A.
    • 2) Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads