Kontakt
Feedback

Fotoceller
Reflex Array

Fotocellen med 2D-lysbånd: Alsidig og økonomisk

Din fordel

  • Nedsætter de samlede omkostninger til detektion med op til 50 % sammenlignet med andre løsninger
  • Detektion af objekter med en størrelse på ≥ 3 mm, ≥ 5 mm og ≥ 10 mm i 55 mm høje lysbånd eller ≥ 5 mm i 25 mm høje lysbånd
  • PinPoint-LED sikrer meget god synlighed af lysbåndet og nem og hurtig optisk justering
  • Forebyggende vedligeholdelse med AutoAdapt reducerer stilstandstiderne

Oversigt

Fotocellen med 2D-lysbånd: Alsidig og økonomisk

I kombination med en reflektor detekterer MultiTask-fotocellen Reflex Array inden for sit lysbånd forkanterne af små, flade, gennemsigtige og uregelmæssigt formede objekter på transportbånd. Detektionen sker uafhængigt af, hvor og hvordan objekterne ligger på transportbåndet. Fotocellen detekterer pålideligt f.eks. gasflasker og polyposer. Selv perforerede objekter detekterer Reflex Array legende let – helt uden gentagne aktiveringer. Det reducerer de samlede omkostninger og sikrer hurtigere idriftsættelse. Sammenlignet med andre løsninger, hvor der anvendes enkelte fotoceller eller små lysgitre, har Reflex Array markante fordele hvad angår omkostninger.

Overblik
  • RAY10: 25 mm højt lysbånd, detekterer objekter med en størrelse på ≥ 5 mm
  • RAY26: 55 mm højt lysbånd, tre varianter, detekterer objekter med en størrelse på ≥ 3 mm, ≥ 5 mm og ≥ 10 mm
  • Display til forebyggende vedligeholdelse på sensoren, transmitterer vedligeholdelsessignalerne til PLC’en via IO-Link
  • Transportbåndsundertrykkelse ved RAY26

Fordele

Nem og hurtig justering takket være PinPoint-LED

MultiTask-fotocellen Reflex Arrays lysbånd er meget synlig takket være PinPoint-LED. Efter justeringen af fotocellen er der kun behov for teach-in af sensoren, så er den klar til at detektere.

Reflex Array

RAY10: Lysbåndet er meget synligt på reflektoren
RAY26: Lysbåndet er meget synligt på reflektoren

Fotocellens idriftsættelsestid er meget kort på grund af den hurtige justering og nemme indstilling

Forebyggende vedligeholdelse

Under driften indikerer blå LED’er, hvor snavsede sensoren og reflektoren er. IO-Link muliggør tilsvarende datatransmission til PLC’en. På den måde kan vedligeholdelse og rengøring af enheden planlægges i god tid. Dermed undgår man uønskede stilstandstider.

Reflex Array

BluePilot ved RAY10: Jo mindre afstanden mellem de blå LED’er er, desto større er tilsmudsningen
BluePilot ved RAY26: Jo mindre afstanden mellem de blå LED’er er, desto større er tilsmudsningen

Forebyggende vedligeholdelse reducerer stilstandstiderne

Transportbåndsundertrykkelse (kun for RAY26P-xxxxx3)

Transportbåndsundertrykkelsen muliggør trinvis deaktivering af detektionsområdet (A) direkte over transportbåndet. Dermed kan interferens fra transportbåndet, som fører til aktivering af sensoren, undertrykkes, mens anlægget er i drift. Indstillingen af transportbåndsundertrykkelsen foretages via IO-Link.

Anlæggets driftssikkerhed sikres hurtigt og med få ressourcer ved hjælp af transportbåndsundertrykkelse

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    21,5 mm x 36 mm x 37,7 mm

    24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

    Tasteafstand maks.

    0 m ... 1,5 m 1)

    0 m ... 1,5 m 2) 3)

    0 m ... 2 m 2) 4)

    0 m ... 3 m 2) 5)

    0 m ... 4,5 m 2) 6)

    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP66

    Husets materiale

    Plast ABS

    Plast VISTAL®

    Indstilling

    Potentiometer

    IO-Link

    BluePilot: Teach-in

    • 1) Reflektor P250F.
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Ved minimal objektstørrelse 1 mm.
    • 4) Ved minimal objektstørrelse 3 mm.
    • 5) Ved minimal objektstørrelse 5 mm.
    • 6) Ved minimal objektstørrelse 10 mm.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad