- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- PowerProx
- WTT2SL-2P1192
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- PowerProx
- WTT2SL-2P1192
MultiTask-fotoceller
PowerProx
WTT2SL-2P1192
1081626
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Sensor-/ detektionsprincip Diffusfotocelle, Baggrundsafblænding Dimensioner (l x h x b) 7,7 mm x 27,5 mm x 13,5 mm Husform (lysudgang) Firkantet Tasteafstand maks. 50 mm ... 800 mm 1) Tasteafstand 50 mm ... 800 mm 1) Lystype Infrarødt lys Lyskilde Laser 2) Lyspletstørrelse (afstand) Ø 10 mm (300 mm) Bølgelængde 940 nm Laserklasse 1 Indstilling Nem teach-in knap 3) Særlige applikationer Detektering af små objekter - 1) Tasteemne med 6 ... 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 50.000 timer ved TU = +25 °C.
- 3) Teach-Offset 15 mm.
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 20 mA 3) Transistorudgang PNP 4) Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Udgangsstrøm Imax. ≤ 50 mA Reaktionstid Typ. 90 ms 5) Skiftefrekvens 5 Hz 6) Analog udgang - Tilslutningsmåde Kabel med 4 ledere, 2 m 7) Ledningsmateriale PVC Ledningsdiameter Ø 3 mm Beskyttelseskredsløb A 8)
B 9)
D 10)
Beskyttelsesklasse III Husets materiale Plast, MABS
ABS
Materiale, optik Plast, PMMA Kapslingsklasse IP67 Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +50 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. E181493 - 1) Grænseværdier. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Reststrøm IR ≤ 0,6 mA.
- 5) Jitter +- 20 ms.
- 6) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 7) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
- 8) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 9) B = Polsikrede udgange.
- 10) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 925 År DCavg 0 %
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-