MultiTask-fotocellerne PowerProx forbinder den effektive time-of-flight-teknologi med kompakte sensorhuse – og sikrer maksimal fleksibilitet i maskindesignet. Uanset om det drejer sig om hurtigt transporterede objekter, små, flade, dybsorte eller skinnende objekter – PowerProx detekterer dem pålideligt med tasteafstande på mellem 5 cm og 4 m – også ved store registreringsvinkler. Fotocellevarianterne WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L og WTT280L er dimensioneret til forskellige kravprofiler og sikrer dermed en passende løsning til alle udfordringer.
Overblik
Time-of-flight-teknologi
Laserklasse 1, rødt lys og infrarødt lys
Tasteafstand: 5 cm til 4 m
Mindste baggrundsafstand: 6 mm
Skiftefrekvenser på op til 1.000 Hz
Man kan vælge op til tre indstillelige transistorudgange eller en analog udgang IO-Link: Til op til otte koblingspunkter, afstandsværdi og Smart Sensor-funktion
 
Samarbejde i øjenhøjde
SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback. Læs mere
Fordele
Stor tasteafstand i lille hus
PowerProx registrerer store områder ved en afstand på op til maks. 4 m. Sensorerne er ufølsomme over for baggrundsrefleksioner og derfor helt igennem sikre. Derudover betyder det kompakte hus, at PowerProx er en pladsbesparende detektionsløsning ved større afstande.
fuld kontrol med den mest moderne time-of-flight-teknologi
Med IO-Link kan man i automationsprocessen opnå millimeternøjagtige afstandsværdier og op til otte detekteringspunkter
PowerProx leverer også analoge afstandsdata til præcis styring i montageteknikken
Den perfekte løsning til pladsbesparende anvendelse i gribere og elementer inden for robotteknologien
Effektiv fag-optaget- og frirumskontrol takket være IO-Link med op til otte detekteringspunkter
Stærk performance, også når der kun er lidt plads: Perfekt egnet til kompakte FT-applikationer
Sikker detektion: Også ved store afstande og under påvirkning af omgivende lys detekterer PowerProx objekterne pålideligt
Præcise detekteringsresultater i enhver position
Det bliver ikke bedre: Med førsteklasses optik og strålegange frembringer PowerProx fremragende detekteringsresultater. Heller ikke objekter i skrå positioner og med varierende overflader udgør en udfordring. Her er fotocellernes modtageelementer ufølsomme over for baggrundsrefleksioner og omgivende lys.
Perfekt til anvendelse i montageteknikken på grund af den præcise detektion og afstandsmåling
Pålidelig kvalitetskontrol takket være stor gentagelsesnøjagtighed – også når overfladernes beskaffenhed varierer
Meget stor præcision: Selv ved dybsorte, skinnende eller varierende objektoverflader og meget små og flade objekter leverer PowerProx pålidelige detekteringsresultater
Specialister, der er tilpasset alle anvendelsesområder
Alt under samme ”tag” – med PowerProx kan man nu for første gang få den meget præcise time-of-flight-teknologi til en bred vifte af anvendelser. Den pålidelige detektion af meget små objekter, hurtige processer eller detektion over store tasteafstande er ikke et problem for PowerProx. Tilsvarende varianter sikrer bedst mulig detektion ved objekter med stærkt reflekterende overflader. Og hvis der kun er lidt plads, sørger de meget kompakte varianter WTT2SL og WTT4SL for maksimal performance i miniatureformat.
Detekterer selv de mindste objekter, indsnit og fordybninger præcist
Hurtig signalbehandling og stor skiftefrekvens sikrer hurtige processer
Med en tasteafstand på op til 4 m kan PowerProx også holde øje med objekter på stor afstand
Maksimal fleksibilitet: PowerProx har en sensorløsning, der passer til alle anvendelsesområder – uanset om der er brug for specielt hurtig, præcis detektion eller detektion ved store tasteafstande
Sikker detektion ved stor hastighed
I mange brancher bliver processerne hurtigere og hurtigere. PowerProx’s store skiftefrekvens og hurtige signalbehandling sikrer effektiv detektion selv ved høje hastigheder. Samtidigt detekterer fotocellens laserstråle også nemt stærkt reflekterende og dybsorte objekter ved store detekteringsvinkler.
Sikker kantdetektion i højhastighedsapplikationer med skiftefrekvenser på op til 1.000 Hz og meget præcis laserstråle
Meget stor hastighed: PowerProx detekterer også objekter og kanter ved store proceshastigheder i produktion og logistik pålideligt og stort set uden forsinkelse