Fotoceller
GR18S

Rund, kort og uden konkurrence på prisen

Din fordel

  • Ideel til pladsbesparende løsninger på grund af den korte husudførelse
  • Et stort antal montagemuligheder takket være forskellige husudførelser
  • Enkel justering og præcis detektion med PinPoint LED
  • Højt tilspændingsmoment for ”plan-montage”-varianten giver særligt stor modstandsdygtighed inden for transportsystemer
  • Robusthed og pålidelighed som følge af gennemprøvet SICK-teknologi
  • Den meget synlige statusvisning reducerer ressourcebruget til vedligeholdelse og kontrol

Oversigt

Rund, kort og uden konkurrence på prisen

Fotocellefamilien GR18S i cylindrisk og meget kort M18-hus har et optimalt forhold mellem pris og ydelse. Som følge af de fem forskellige husudførelser kan den anvendes universelt i mange applikationer. PinPoint LED'en, husvarianter i plast og metal og en statusvisning, der er synlig hele vejen rundt, afrunder dens profil. Især skal “plan-montage”-varianten af metal fremhæves, der er konstrueret specielt til brug i det hårde miljø inden for lager- og transportsystemer.

Overblik
  • Økonomisk cylinderformet M18-sensor i særlig kort byggeform
  • Fem forskellige husudførelser
  • Udførelser i plast eller metal, med aksial eller radial optik
  • Meget lys og tydeligt synlig PinPoint LED
  • Potentiometer til indstilling af tastepunkt (typeafhængigt)
  • Speciel “plan-montage”-variant af metal
  • Meget tydeligt synlig statusvisning
  • Kapslingsklasse IP 67

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)18 mm x 18 mm x 38,1 mm
    Tasteafstand maks.

    3 mm ... 300 mm 1)

    3 mm ... 100 mm 1)

    3 mm ... 115 mm 1)

    3 mm ... 350 mm 1)

    5 mm ... 550 mm 1)

    5 mm ... 1.000 mm 1)

    0,03 m ... 7,2 m 2)

    0 m ... 15 m

    LyskildePinPoint-LED / LED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    KapslingsklasseIP67
    Husets materiale

    Metal Galvaniseret messing og ABS

    Plast ABS

    IndstillingPotentiometer, 270° / Ingen
    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads