Runde fotoceller
GR18

GRTE18-P2452
1081995
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      Sensor-/ detektionsprincipDiffusfotocelle, energetisk
      Dimensioner (l x h x b)18 mm x 18 mm x 73,5 mm
      Husform (lysudgang)Cylinderformet
      Gevinddiameter (hus)M18 x 1
      Optisk akseAksial
      Tasteafstand maks.5 mm ... 550 mm 1)
      Tasteafstand10 mm ... 400 mm 1)
      LystypeInfrarødt lys
      LyskildeLED 2)
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 26 mm (400 mm)
      Bølgelængde850 nm
      IndstillingPotentiometer
      Visning
      Indikator-LED grønStatusindikator
      Permanent til: Power on
      Indikator-LED gulStatus lysmodtagelse
      Permanent til: Objekt til stede
      Permanent fra: Objekt ikke til stede
      • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
      • 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug30 mA
      TransistorudgangPNP
      TilslutningsfunktionAntivalent
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Signalspænding PNP HIGH/LOWUV - (≤ 3 V) / ca. 0 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA 3)
      Reaktionstid< 1.000 µs 4)
      Skiftefrekvens500 Hz 5)
      TilslutningsmådeStik M12, 4-polet 6)
      Beskyttelseskredsløb

      A 7)

      B 8)

      D 9)

      BeskyttelsesklasseIII
      Husets materialeMetal, Galvaniseret messing og ABS
      Materiale, optikPlast, PMMA
      KapslingsklasseIP67
      Indeholdt i leveringFastgørelsesmøtrik (2 x)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 60947-5-2
      Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +55 °C 10)
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.E348498
      • 1) Grænseværdier. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Ved Uv > 24 V eller omgivelsestemperatur > 49 °C, IA maks. = 50 mA.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
      • 7) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 8) B = Polsikrede ind- og udgange.
      • 9) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
      • 10) Ved Uv <=24 V og IA< 50 mA.
    • Klassifikationer
      ECl@ss 5.027270903
      ECl@ss 5.1.427270903
      ECl@ss 6.027270903
      ECl@ss 6.227270903
      ECl@ss 7.027270903
      ECl@ss 8.027270903
      ECl@ss 8.127270903
      ECl@ss 9.027270903
      ECl@ss 10.027270904
      ECl@ss 11.027270904
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    GRTE18-P2452
    Tilslutningsskema Cd-084
    GRTE18-P2452
    Identifikation GRTE18S, 400 mm
    GRTE18-P2452
    Lyspletstørrelse
    GRTE18-P2452
    Lyspletstørrelse GRTE18S, 400 mm
    GRTE18-P2452
    Detekteringsafstandsdiagram GRTE18S, 400 mm
    GRTE18-P2452
    Justeringsmuligheder GRTB18(S), GRTE18(S), indstilling detekteringsafstand: Potentiometer, 270°
    GRTE18-P2452
    Måltegning GRTE18, GRL18, GRSE18, metal, stik, aksial
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt