- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- GR18
- GRTE18-N2442
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- GR18
- GRTE18-N2442
Runde fotoceller
GR18
GRTE18-N2442
1064243
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Anvendelser
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Sensor-/ detektionsprincip Diffusfotocelle, energetisk Dimensioner (l x h x b) 18 mm x 18 mm x 73,5 mm Husform (lysudgang) Cylinderformet Gevinddiameter (hus) M18 x 1 Optisk akse Aksial Tasteafstand maks. 5 mm ... 550 mm 1) Tasteafstand 10 mm ... 400 mm 1) Lystype Synligt rødt lys Lyskilde PinPoint-LED 2) Lyspletstørrelse (afstand) Ø 9 mm (400 mm) Bølgelængde 650 nm Indstilling Potentiometer Visning Indikator-LED grøn Statusindikator Permanent til: Power on Indikator-LED gul Status lysmodtagelse Permanent til: Objekt til stede Permanent fra: Objekt ikke til stede - 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 30 mA Transistorudgang NPN Tilslutningsfunktion Antivalent Udgangsfunktion Aktiv ved lys/aktiv ved mørke Signalspænding PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA 3) Reaktionstid < 1.000 µs 4) Skiftefrekvens 500 Hz 5) Tilslutningsmåde Stik M12, 4-polet Beskyttelseskredsløb A 6)
B 7)
D 8)
Beskyttelsesklasse III Husets materiale Metal, Galvaniseret messing og ABS Materiale, optik Plast, PMMA Kapslingsklasse IP67 Indeholdt i levering Fastgørelsesmøtrik (2 x) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 60947-5-2 Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +55 °C 9) Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +70 °C UL-file-nr. E348498 - 1) Grænseværdier. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Ved Uv > 24 V eller omgivelsestemperatur > 49 °C, IA maks. = 50 mA.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
- 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- 9) Ved Uv <=24 V og IA< 50 mA.
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270903 ECl@ss 5.1.4 27270903 ECl@ss 6.0 27270903 ECl@ss 6.2 27270903 ECl@ss 7.0 27270903 ECl@ss 8.0 27270903 ECl@ss 8.1 27270903 ECl@ss 9.0 27270903 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC001821 ETIM 6.0 EC001821 ETIM 7.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Tekniske tegninger
-
-
-
-