Runde fotoceller
GR18

GRTE18-N2432
1094779
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeEnergetisk
      Dimensioner (l x h x b)18 mm x 18 mm x 73,5 mm
      Husform (lysudgang)Cylinderformet
      Gevinddiameter (hus)M18 x 1
      Optisk akseAksial
      Tasteafstand maks.3 mm ... 350 mm 1)
      Tasteafstand3 mm ... 250 mm 1)
      LystypeInfrarødt lys
      LyskildeLED 2)
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 150 mm (250 mm)
      Bølgelængde850 nm
      IndstillingPotentiometer
      Visning
      LED grønStatusindikator
      Permanent til: Power on
      Gul LEDStatus lysmodtagelse
      Permanent til: Objekt til stede
      Permanent fra: Objekt ikke til stede
      • 1) Tasteemne med 90 % remission (for standard-hvid, DIN 5033).
      • 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
    • Mekanik/elektricitet
      Forsyningsspænding10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel< 5 Vss 2)
      Strømforbrug30 mA
      TransistorudgangNPN
      TilslutningsfunktionAntivalent
      UdgangsfunktionAktiv ved lys/aktiv ved mørke
      Signalspænding NPN HIGH/LOWCa. UV / ≤ 3 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA 3)
      Reaktionstid< 1.000 µs 4)
      Skiftefrekvens500 Hz 5)
      TilslutningsmådeStik M12, 4-polet
      Beskyttelseskredsløb

      A 6)

      B 7)

      D 8)

      BeskyttelsesklasseIII
      Husets materialeMetal, Galvaniseret messing og ABS
      Materiale, optikPlast, PMMA
      KapslingsklasseIP67
      Indeholdt i leveringFastgørelsesmøtrik (2 x)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 60947-5-2
      Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +55 °C 9)
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.E348498
      • 1) Grænseværdier. Drift i kortslutningsbeskyttet net: Maks. 8 A.
      • 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
      • 3) Ved Uv > 24 V eller omgivelsestemperatur > 49 °C, IA maks. = 50 mA.
      • 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
      • 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
      • 6) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
      • 7) B = Polsikrede ind- og udgange.
      • 8) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
      • 9) Ved Uv <=24 V og IA< 50 mA.
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270903
      eCl@ss 5.1.427270903
      eCl@ss 6.027270903
      eCl@ss 6.227270903
      eCl@ss 7.027270903
      eCl@ss 8.027270903
      eCl@ss 8.127270903
      eCl@ss 9.027270903
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC001821
      ETIM 6.0EC001821
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    GRTE18-N2432
    Tilslutningsskema Cd-084
    GRTE18-N2432
    Identifikation GRTE18, 250 mm
    GRTE18-N2432
    Lyspletstørrelse GRTE18, 250 mm
    GRTE18-N2432
    Detekteringsafstandsdiagram GRTE18, 250 mm
    GRTE18-N2432
    Justeringsmuligheder GRTB18(S), GRTE18(S), indstilling detekteringsafstand: Potentiometer, 270°
    GRTE18-N2432
    Måltegning GRTE18, GRL18, GRSE18, metal, stik, aksial
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt