Kontakt
Feedback

Fotoceller
G6 Inox

Lille, stærk, pålidelig - den ideelle sensor til brug i vådområder

Din fordel

  • Detektion af objekter med varierende struktur og farve, med rødt lys eller IR-LED
  • Stødsikkert hus af rustfrit stål i tæthedsgrad/kapsling IP69K, velegnet til Ecolab-rengøringsmidler
  • Nem omskiftning mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke for hver ledningstilslutning
  • Nem montage ved hjælp af fastgørelseshuller med M3-gevind
  • Fremragende optisk performance og robusthed takket være SICK ASIC
  • Enkel installation og justering med brugervenligt potentiometer og meget synlige LED-displays

Oversigt

Lille, stærk, pålidelig - den ideelle sensor til brug i vådområder

Produktfamilien G6 Inox med sin specielle tætning er særlig modstandsdygtig over for kemikalier og vaskemidler i vådområder. Til de forskellige anvendelsesområder fås fotoceller og lysbomme i forskellige versioner - med baggrundsafblænding, som refleksionsfotocelle eller som enkeltstrålet lysbom. Komplementære udgange muliggør nem omskiftning mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke. Det pålidelige og kompakte hus af rustfrit stål 1.4404 (316L) modstår også hårde stød, den forstærkede og coatede frontrude er meget ridsefast. Fastgørelseshuller med M3-gevind sikrer hurtig og nem montage. LED-displayenes sorte baggrund sikrer bedre synlighed.

Overblik
  • Hus af rustfrit stål 1.4404 (316L), fastgørelseshuller med M3-gevind
  • Versioner med rødt lys og IR-LED’er
  • Omskiftning mellem aktiv ved lys/aktiv ved mørke kan indstilles for hver ledningstilslutning
  • Frontrude med coating, der gør ruden meget ridsefast
  • Tæthedsgrad/kapsling IP69K
  • Opfylder testkravene fra Ecolab

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)15 mm x 44 mm x 22 mm
    Tasteafstand maks.

    30 mm ... 900 mm 1)

    10 mm ... 300 mm 1)

    5 mm ... 420 mm 1)

    5 mm ... 250 mm 1)

    5 mm ... 400 mm 1)

    0,03 m ... 6 m 2)

    0 m ... 14,5 m

    0 m ... 15 m

    LyskildeLED / PinPoint-LED
    LystypeInfrarødt lys / synligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP69K 3)

    Husets materialeRustfrit stål Rustfrit stål V4A (1.4404, 316L)
    Indstilling

    Mekanisk indstiller, 5 omdrejninger

    Potentiometer, 270°

    Ingen

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Iht. ISO 20653:2013-03.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad