Fotoceller
G2F

Maksimal ydelse i miniatureformat

Din fordel

  • De meget flade G2 Flat-sensorer kan indbygges i miniatureanlæg og under meget trange pladsforhold
  • Pålidelig detektion: På grund af den pålidelige og effektive baggrundsafblænding detekterer den allerede objekter på en afstand af 8 mm
  • Også meget små objekter detekteres uden problemer
  • Kan anvendes alsidigt: G2 Flat registrerer pålideligt dybsorte, reflekterende, gennemsigtige og skinnende objekter
  • Nem installation og vedligeholdelse – også fordi det er let at skelne mellem sender og modtager
  • Meget robust sensordesign takket være VISTAL®-hus og montageplader af stål

Oversigt

Maksimal ydelse i miniatureformat

G2 er en miniaturefotocelle til brug i særligt kompakte anlæg og robotsystemer. Med en effektiv baggrundsafblænding (BGA) registrerer sensoren allerede objekterne pålideligt på en afstand af 8 mm – stort set uafhængigt af objektets størrelse og overflade. Derfor er den fremragende til mange forskellige opgaver i anlæg, hvor indbygningspladsen er lille, og åbner op for helt nye muligheder for brugen af miniaturer i industrien. Integration og håndtering af sensoren er meget nem. Som en af de mindste fotocelle-produktfamilier fra SICK udgør G2 Flat en smart applikationsløsning i miniatureformat til den industrielle automation.

Overblik
  • Meget fladt hus til meget trange pladsforhold
  • BGA: Objektdetektion i en afstand fra og med 8 mm
  • Detektion af objekter med en størrelse på 0,1 mm og derover
  • Pålidelig detektion af dybsorte, reflekterende, gennemsigtige og skinnende objekter
  • PinPoint-LED
  • VISTAL®-hus og montageplader af stål
  • Kan tilpasses individuelt til OEM-krav

Fordele

Meget stor ydelse til miniatureanlæg

G2 Flats miniaturehus muliggør udviklingen af nye, endnu mere kompakte anlægsdesigns – uden at der skal gives afkald på effektiv detektion. Sensoren kan uden problemer integreres i meget små spalter og under trange pladsforhold. På den måde er der stort set ingen grænser for pålidelig objektdetektion ved transport af smådele inden for logistikken eller i robotsystemer.
På grund af den pålidelige baggrundsafblænding detekterer G2 Flat allerede objekter på en afstand af 8 mm
Meget stor detekteringspræcision ved dybsorte, reflekterende, gennemsigtige og skinnende objektoverflader
Detekterer også problemløst meget små objekter med en størrelse ned til 0,1 mm (ved BGA) eller 0,2 mm (ved enkeltstrålet lysbom)

Maskindesign stort set uden begrænsninger: G2 Flat åbner op for helt nye muligheder for udformning af miniatureanlæg og robotsystemer. I den forbindelse kan sensoren tilpasses fleksibelt til individuelle OEM-krav.

Raffinement gennem enkelhed

SICK har udviklet G2 Flat til nem og ukompliceret anvendelse af miniaturesensorer i kompakte maskin- og anlægskonstruktioner. Sensorerne kan monteres fleksibelt, de kan indbygges problemløst som enkeltstrålede lysbomme meget tæt på hinanden, og de kan anvendes alsidigt takket være typeafhængige tasteområder. Med det pålidelige design kræver sensorerne særdeles lidt vedligeholdelse, har en lang levetid og sikrer permanent pålidelige detektionsresultater.

Hårdføre, nemme at håndtere

Pladsbesparende konstruktion til nem installation under meget trange pladsforhold
Let at skelne mellem sender og modtager ved hjælp af de forskellige ledninger og lasertekst
Meget robuste takket være det belastbare VISTAL®-hus. Hurtig og nem montage med M2-montageplader af stål med afstandsholdere til montage på bagsiden. Fastgørelsesskrue i fast forbindelse med sensoren.

Fleksibel anvendelse. Takket være det pålidelige design og de mange anvendelsesmuligheder er G2 Flat velegnet til mange forskellige applikationsomgivelser

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    14 mm x 24 mm x 3,5 mm

    10 mm x 27 mm x 3,5 mm

    4,5 mm x 21 mm x 11 mm

    Tasteafstand maks.0 mm ... 1.300 mm
    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys / synligt blåt lys
    KapslingsklasseIP67
    Husets materialePlast VISTAL®
    IndstillingIngen
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads