Fotoceller
G20

Pålidelige sensorer til anvendelser med store tasteafstande og i støvede omgivelser

Din fordel

  • Færre stilstandstider takket være stor pålidelighed og funktionsreserve, især i snavsede omgivelser
  • Pålidelig objektdetektion over større afstande
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse takket være den gennemprøvede teknologi
  • Intuitiv og hurtig idriftsættelse med funktionen aktiv ved lys/aktiv ved mørke samt front-LED og mulighed for indstilling af signalforsinkelse
  • DC og AC/DC’ens kompakte byggeform sikrer kompatibilitet i forbindelse med installationen

Oversigt

Pålidelige sensorer til anvendelser med store tasteafstande og i støvede omgivelser

G20-sensorerne sikrer pålidelig objektdetektion over større afstande og er takket være deres store funktionsreserve især egnede til støvede omgivelser. De er kompakte og billige, og forholdet mellem pris og ydelse er fremragende. Den ekstra front-LED og drejeafbryderen letter idriftsættelsen af systemet og funktionskontrollen. Med funktionen aktiv ved lys/aktiv ved mørke, følsomhedsindstillingen og den konfigurerbare signalforsinkelse kan fotocellerne anvendes fleksibelt i mange applikationer. Derudover er sensorerne også helt igennem kompatible i forbindelse med montagen, fordi DC- og AC/DC-enhederne fås i samme design og med forskellige mekaniske beslag.

Overblik
  • En ekstra front-LED leverer informationer om status for lysmodtagelsen
  • Større tasteafstand med større funktionsreserve
  • M12-stik, ledning og tilslutningskammer
  • DC- og AC/DC-spændingsforsyning
  • Driftstemperatur fra –30 °C til +60 °C
  • Funktionen tidsforsinkelse kan tilvælges

Fordele

Større tasteafstand i det kompakte hus til DC- og AC/DC-applikationer

Fotocellerne i G20-produktfamilien sikrer pålidelig objektdetektion over store afstande. G20-sensorerne er kompakte og billige, og forholdet mellem pris og ydelse er fremragende. Tasteafstanden er nem at indstille med følsomhedsregulatoren. Derudover er sensorerne også helt igennem indbyrdes kompatible i forbindelse med installationen, fordi DC- og AC/DC-enhederne fås i samme design og med forskellige mekaniske beslag.
Større tasteafstand: Kompakt og alligevel med den største tasteafstand. G20-fotocellerne anvendes bl.a. til kollisionsbeskyttelse ved kraner, hvor der kræves store tasteafstande.
Fleksibilitet: G20-sensorerne fås med fire forskellige detektionsprincipper og tre elektriske tilslutninger til DC henholdsvis AC/DC og med en signalforsinkelse, der kan indstilles efter eget valg. Den store produktfamilie sikrer maksimal fleksibilitet med funktionerne aktiv ved lys/aktiv ved mørke, følsomhedsindstilling og forskellige mekaniske beslag. Alle G20-varianter er indbyrdes kompatible hvad angår montagen. Der er kun brug for et enkelt beslag.

Minimalt ressourceforbrug ved pålidelig objektdetektion. Takket være det attraktive forhold mellem pris og ydelse, den store fleksibilitet og den hurtige idriftsættelse er fotoceller fra produktfamilien G20 aldeles økonomiske.

Udviklet til støvede omgivelser

Takket være den store funktionsreserve arbejder G20-fotocellerne også særdeles pålideligt i støvede omgivelser. Det reducerer den tid, som anlægget står stille, f.eks. i træ- og stålindustrien. Den ekstra front-LED og drejeafbryderen letter idriftsættelsen af systemet og funktionskontrollen. Med funktionen aktiv ved lys/aktiv ved mørke, følsomhedsindstilling og signalforsinkelsen, der kan indstilles valgfrit, kan sensorerne anvendes i en stor vifte af applikationer. I kombination med det fremragende forhold mellem pris og ydelse medfører det en meget god økonomi.
Stor funktionsreserve: Støvede og snavsede arbejdsomgivelser? Ingen problem, for med deres store funktionsreserve detekterer G20-sensorerne også anlæggenes afbrydelser pålideligt under sådanne betingelser.
Front-LED: En ekstra front-LED leverer informationer om sensorens transistorudgang, selv når den er installeret i den vis afstand. Derudover letter det let synlige røde lys sensorens idriftsættelse takket være BrightLight-LED.

Nem idriftsættelse og pålidelig sensorteknologi, også under vanskelige forhold. Fotocellerne i G20-produktfamilien minimerer ressourceforbruget til installationen og afbrydelserne af anlæggene, især også når støvede og snavsede omgivelser vanskeliggør detektionen.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    23,5 mm x 74,5 mm x 52,5 mm

    23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

    LyskildeLED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    KapslingsklasseIP67 (EN 60529)
    Husets materialePlast ABS
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads