Kontakt
Feedback
Filtrer efter:
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 8

Visning: Gallerivisning Listevisning
Det gennemsigtige gjort synligt uden reflektor
  • Højt udviklet SICK-teknologi
  • Reflektoren som fejlkilde elimineres
  • Maskindele fungerer som referenceflade
  • AutoAdapt, automatisk skiftetærskeltilpasning ved tilsmudsning
  • PinPoint-LED med lys, præcis lysplet
  • Teach-in-tast, der er let at betjene
  • Status-LED'er, der er synlige fra alle sider
  • Robust metalhus (PTFE-belægning mulig på forespørgsel)
Sammenlign
Vælg
Let afvikling af transport uden køtryk
  • Tre montagekonfigurationer: Mellem rullerne (IR/R), montage på siderammen (ZLM) og over transportbåndet (WLR)
  • Tre logiktyper: Enkeltopstart, enkeltopstart med sleep-funktion, blok-(slug-)opstart
  • Op til 50 ZoneControl-løsninger kan installeres efter hinanden.
  • Komplet animeret simulation, der letter valget og implementeringen
  • Standard-afsnitslængder på 1 m (3 ft) eller 2 m (6 ft)

Sammenlign
Vælg
Dobbelt holder bedre
  • To logisk og intelligent forbundne fotoceller med baggrundsafblænding i et miniaturehus sørger for maksimal robusthed ved objektdetektionen
  • Konsistent sikker detektering af strukturerede og perforerede objekter som E-kort
  • Konsistent sikker detektering af spejlende og uregelmæssige objekter som kaffeemballager og suppeposer
  • Effektivt arbejdsområde fra 40 mm til 120 mm
  • Enkel indstilling med teach-in-knap
Sammenlign
Vælg
Rækkevidden er flyttet i et nyt hus
  • Time-of-flight-teknologi
  • Laserklasse 1, rødt lys og infrarødt lys
  • Tasteafstand: 5 cm til 4 m
  • Mindste baggrundsafstand: 6 mm
  • Skiftefrekvenser på op til 1.000 Hz
  • Man kan vælge op til tre indstillelige transistorudgange eller en analog udgang IO-Link: Til op til otte koblingspunkter, afstandsværdi og Smart Sensor-funktion
Sammenlign
Vælg
Menneskets sejr over tomrummet
  • Delta-S-teknologi®, fire PinPoint-2.0-LED'er og to energivægte, kombineret med SIRIC® og afstandsmåling
  • Retningsuafhængig detektion af objektkonturer med radiusser på op til 20 mm
  • Til båndhastigheder på op til 3,0 m/s hhv. produktionskapaciteter op til 200.000 emballager i timen
  • Forparametrerede sensorer eller individuel indstilling af fire driftsmåder via IO-Link
  • Kompakt hus (42 mm x 42 mm x 45 mm) med IP 67
Sammenlign
Vælg
Fotocellen med 2D-lysbånd: Alsidig og økonomisk
  • RAY10: 25 mm højt lysbånd, detekterer objekter med en størrelse på ≥ 5 mm
  • RAY26: 55 mm højt lysbånd, tre varianter, detekterer objekter med en størrelse på ≥ 3 mm, ≥ 5 mm og ≥ 10 mm
  • Display til forebyggende vedligeholdelse på sensoren, transmitterer vedligeholdelsessignalerne til PLC’en via IO-Link
  • Transportbåndsundertrykkelse ved RAY26
Sammenlign
Vælg
Effektiv søgning og effektivt fundet
  • Pålidelig detektion af flade gennemsigtige og spejlende objekter som displays, glas og metaldele af enhver slags
  • Fordybninger og huller i objekterne resulterer ikke i frakobling
  • Detektion af flade objekter på transportbånd
  • Det pladsbesparende miniaturehus gør indbygning mulig under selv de mest trange forhold omkring maskinen
  • Den præcise pålidelige baggrundsafblænding sikrer pålidelig detektion af alle slags objekter, uanset overflade og beskaffenhed
  • Præcise detekteringspunkter med høj gentagelsesnøjagtighed < 1 mm
  • Optimal arbejdsafstand fra 15 mm til 30 mm
Sammenlign
Vælg
Omstilling til autopilot
  • Objektdetektion og overvågning med sensor
  • Verificering af, at objektet er tilstede, og at der ikke foreligger nogen fejlfunktion i sensoren
  • Det pladsbesparende miniaturehus gør indbygning mulig under selv de mest trange forhold omkring maskinen
  • Den præcise baggrundsafblænding sikrer pålidelig detektion af alle slags objekter, uanset overflade og beskaffenhed
  • Arbejdsområde fra 3 til 150 mm
  • Der fås forskellige varianter med og uden indstilling, lineær lysplet og vinduesfunktion (30 mm ... 150 mm)
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 8 af 8

Opad