Kontakt
Feedback
Filtrer efter:
15000.0 mm 60000.0 mm
18.0 mm 44.9 mm
16.2 mm 18.0 mm
31.4 mm 97.7 mm

6 træffer(e):

Træffer 1 - 6 af 6

Visning: Gallerivisning Listevisning
Rund, kort og uden konkurrence på prisen
  • Økonomisk cylinderformet M18-sensor i særlig kort byggeform
  • Fem forskellige husudførelser
  • Udførelser i plast eller metal, med aksial eller radial optik
  • Meget lys og tydeligt synlig PinPoint LED
  • Potentiometer til indstilling af tastepunkt (typeafhængigt)
  • Speciel “plan-montage”-variant af metal
  • Meget tydeligt synlig statusvisning
  • Kapslingsklasse IP 67
Sammenlign
Vælg
Cylindriske fotoelektriske sensorer med touch-teach til washdown-områder
  • Cylindriske fotoelektriske sensorer i M18-hus af rustfrit stål i beskyttelsesklasse IP69k
  • Bestandige over for alle almindelige rengøringsmidler, certificeret af uafhængige institutter
  • Udvidet temperaturområde: +85 °C (langvarigt), +100 °C (15 min. kortvarigt)
  • Touch-teach-funktion til indstilling
  • Alle materialer inklusive hus, LED og linse er bestandige over for kemikalier
  • Beskyttelsesklasse IP69k og IP68 iht. DIN40050
  • Lasergraverede delnumre
  • Certificeret af ECOLAB og JohnsonDiversey
Sammenlign
Vælg
Rund, økonomisk suveræn standard
  • Prisbillige cylindriske M18-sensorer i standardhusudførelse
  • Udvalg af plast- og metalhusvarianter med lige optikudgang
  • Meget lys og tydeligt synlig PinPoint LED
  • Meget tydeligt synlig statusvisning
  • Kapslingsklasse IP 67
Sammenlign
Vælg
Sikker detektion af alle slags objekter
  • Den mest fleksible og mest komplette portefølje af hybridsensorer
  • Ny og intuitiv lysskinne
  • Branchens bedste baggrundsafblænding
  • Detektering af gennemsigtige objekter med AutoAdapt-teknologi
  • VISTAL-hus
Sammenlign
Vælg
Ikke kun en økonomisk fordel
  • Økonomisk attraktiv cylinderformet M18 sensor
  • Store rækkevidder på 100 mm, 400 mm, 800 mm (energetisk diffusfotocelle), 300 mm (diffusfotocelle med baggrundsafblænding), 6 m (refleksionsfotocelleog 20 m (sender/modtager fotocelle)
  • LED statusvisning, som kan ses 360° rundt
  • Det store produktportefølje byder på løsninger til en lang række applikationer
  • Hurtig skiftefrekvens på op til 1.000 Hz
  • Fås i metal- og plasthus
  • Optisk akse er valgfri, aksial eller radial (90°)
Sammenlign
Vælg
Lasersensor i cylinderformet M18-hus
  • Lasersende-LED i cylindrisk M18-hus
  • Laserklasse 1
  • Hurtige reaktionstider
  • Aksial eller radial optikudgang
  • Metalhus med lang levetid
  • Kapslingsklasse IP67
  • Lille synlig lysplet til detektion af små objekter
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 6 af 6

Opad