Kontakt
Feedback
Filtrer efter:
22000.0 mm 60000.0 mm

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Multifunktionel og robust sensorteknik til brug i hårde industrimiljøer
  • Robust hus af zinkstøbegods med beskyttelsesklasse IP 69K
  • Betjeningselementer beskyttet under en hætte
  • Fotocelle tasterne er meget ufølsomme for fremmedlys
  • Omskiftning: PNP/NPN og aktiv ved mørke
  • DC- eller DC/AC-version med UL-godkendelse
  • Ekstra: Testindgang, tidstrin, tilsmudsningsmelding på alarmudgangen, forrudevarme, også i kraftig variant
  • M12-stik eller M16-forskruning: Kan drejes 90°
Sammenlign
Vælg
Detektering og sikker kobling i Ex-område (gas)
  • Mærkning: EX II 2G Ex ia op is IIC T4 i henhold til direktiv 2014/34 / EU (ATEX)
  • Opfylder kategori 2G
  • Transistorudgang: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • M12-stik eller M16-forskruning: Kan drejes 90°
  • Pålideligt hus af zinkstøbning
  • Præcis baggrundsafblænding
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 2 af 2

Opad