Kontakt
Feedback

Fotoceller

Sensor Intelligence – ved brug af topmoderne SIRIC®- og LED-teknologier leverer disse sensorer størst mulig funktionssikkerhed, uanset evt. forstyrrelser. Yderligere sensoroplysninger kan anvendes til at forenkle moderne produktionsprocesser.

Det store sortiment af optiske sensorer sikrer effektivt og pålideligt mange applikationsløsninger inden for automationsteknik verden over.

Filtrer efter:

53 træffer(e):

Træffer 1 - 24 af 53

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie W9-3
Performance i VISTAL®-hus
  • Performance i ultrarobust VISTAL®-hus
  • PinPoint-LED for præcis og tydeligt synlig lysplet eller infrarød-LED for størst rækkevidde
  • Anden sende-LED for best-in-class- baggrundsafblænding
  • Variabel montage med M3- eller M4-hulmønster
  • Mange forskellige tilslutningsmuligheder
Produktfamilie GR18S
Rund, kort og uden konkurrence på prisen
  • Økonomisk cylinderformet M18-sensor i særlig kort byggeform
  • Fem forskellige husudførelser
  • Udførelser i plast eller metal, med aksial eller radial optik
  • Meget lys og tydeligt synlig PinPoint LED
  • Potentiometer til indstilling af tastepunkt (typeafhængigt)
  • Speciel “plan-montage”-variant af metal
  • Meget tydeligt synlig statusvisning
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie W4S-3 Inox Hygiene
Pålidelig, robust og alsidig
  • Hygiejnisk hus i rustfrit stål (316L/1.4404)
  • Montage med hensyntagen til hygiejnen med M12-adaptergevind eller D12-adapterskaft
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Laserlignende lysplet takket være Pin-Point-teknologi
  • Indstillelig med revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie W16
Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-dreje-element med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Produktfamilie GR18 Inox
Rund, stærk, pålidelig – M18 sensor af rustfrit stål til washdown-applikationer
  • Stor mekanisk robusthed takket være et hus af rustfrit stål 1.4404 /316L
  • Ecolab-certificeret - resistent over for syreholdige og alkaliske rengørings- og desinfektionsmidler
  • Tæthedsgrad/kapsling IP67, IP68 og IP69K – til washdown-applikationer
  • M18-gevind
  • M12-stik og 2-m-ledningsvarianter
Produktfamilie PowerProx
Rækkevidde i nyt hus
  • Time-of-flight-teknologi
  • Laserklasse 1, rødt lys og infrarødt lys
  • Objektdetektionens rækkevidde: 5 cm til 4 m
  • Skiftefrekvenser på op til 1.000 Hz
  • Korteste mindsteafstand mellem objekt og baggrund: 6 mm
  • VISTAL®-hus
  • Op til 3 adskilt indstillelige transistorudgange eller én analog udgang
  • IO-Link fås som tilbehør (afstandsværdi, 8 detekteringspunkter, Smart Sensor-funktioner)
Produktfamilie W4S-3 Inox
Pålidelig, robust og alsidig
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Robust og rustfrit stålhus (316L/1.4404)
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Laserlignende lysplet takket være Pin-Point-teknologi
  • Indstillelig med revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie W2S-2
Ultralille og ultrastærk
  • Fotocelletaster med baggrundsafblænding uden nævneværdig sort-hvid-forskydning
  • PinPoint-2.0-LED med store detekteringsafstande og reservefaktorer
  • En stor mængde anvendelsesmuligheder takket være skarpt afgrænsede, laserlignende eller lineære lyspletter
  • Detektering af helt gennemsigtige og spejlende objekter med fotocelletaster med V-optik
  • Refleksionsfotocelle med autokollimation og tydeligt synlig lysplet
Produktfamilie W4S-3
Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter
  • Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
  • Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
  • Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
  • Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie GR18
Rund, økonomisk suveræn standard
  • Prisbillige cylindriske M18-sensorer i standardhusudførelse
  • Udvalg af plast- og metalhusvarianter med lige optikudgang
  • Meget lys og tydeligt synlig PinPoint LED
  • Meget tydeligt synlig statusvisning
  • Kapslingsklasse IP 67
Produktfamilie W2SG-2
Detekterer selv det usynlige
  • Fremragende forhold mellem størrelse og detekteringsafstand
  • Stor nøjagtighed mht. koblingspunkt
  • Teach-in-funktioner muliggør pålidelige og stabile indstillinger
  • Automatisk skiftetærskeltilpasning (AutoAdapt)
  • Enlinse-autokollimationsprincip til detektering igennem slidser og huller
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie SureSense
Sikker detektion af alle slags objekter
  • Den mest fleksible og mest komplette portefølje af hybridsensorer
  • Ny og intuitiv lysskinne
  • Branchens bedste baggrundsafblænding
  • Detektering af gennemsigtige objekter med AutoAdapt-teknologi
  • VISTAL-hus
Produktfamilie W26
Den højtflyvende inden for objektdetektion
  • Teknologier: ClearSens, LineSpot, TwinEye med OptoFilter
  • BluePilot: Optisk justeringshjælp, indstilling af tasteafstand via trykke-dreje-element med optisk visning af tasteafstand eller via IO-Link
  • PinPoint-LED: Lysintensiv, rød sende-LED
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnose, Smart Tasks
Produktfamilie W4-3
Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter
  • Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
  • Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
  • Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
  • Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie W12-3
Den universelle produktplatform til krævende applikationer
  • Optisk best-in-class-performance takket være den suveræne OES-teknologi
  • Autokollimationsoptik ved refleksionsfotoceller
  • Baggrundsafblænding og forgrundsafblænding med ekstra sende-LED ved fotocelle taster
  • Meget tydeligt synlig, præcis PinPoint-lysplet og energirig IR-sender
  • Robust metalhus, valgfrit med teflonbelægning
  • Montagemuligheder via gennemgangs- og blindhuller samt langhul og svalehale
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie W4S-3 Glas
Der findes ikke det objekt, som sensoren ikke registrerer
  • Kontinuerlig tilpasning af skiftetærsklen ved tilsmudsning
  • Autokolli-enlinse-system
  • Enkel indstilling via teach-in-tast, ledning eller IO-Link
  • Lille, tydeligt synlig og skarpt afgrænset lysplet takket være PinPoint-teknologi tillader store reservefaktorer ved brug af små reflektorer
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link
Produktfamilie W24-2
Multifunktionel og robust sensorteknik til brug i hårde industrimiljøer
  • Robust hus af zinkstøbegods med beskyttelsesklasse IP 69K
  • Betjeningselementer beskyttet under en hætte
  • Fotocelle tasterne er meget ufølsomme for fremmedlys
  • Omskiftning: PNP/NPN og aktiv ved mørke
  • DC- eller DC/AC-version med UL-godkendelse
  • Ekstra: Testindgang, tidstrin, tilsmudsningsmelding på alarmudgangen, forrudevarme, også i kraftig variant
  • M12-stik eller M16-forskruning: Kan drejes 90°
Pålidelig glasdetektion
  • Hygiejnisk hus og tilbehør i rustfrit stål (316L/1.4404)
  • Montage med hensyntagen til hygiejnen med M12-adaptergevind eller D12-adapterskaft
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Alle varianter har en laserlignende lysplet dannet med Pin-Point-teknologien
  • Indstillelig med en ny revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål
Produktfamilie W4-3 PTFE
Her brænder intet fast. Beskyttende Teflon-belægning hele vejen rundt til sensor og kabel
  • Robust Teflon-beklædning af sensor og kabel så den kan anvendes direkte i et meget aggressivt miljø
  • Egnet til anvendelse i fødevareindustrien
  • Indstilling af detekteringsafstand via teach-ledning
  • Fås som baggrundsafblændettaster- og envejssystem
Produktfamilie W4-3 Glas
Sikker registrering af gennemsigtige objekter
  • Hurtig og pålidelig indstilling via teach-in-tast
  • Kontinuerlig skiftetærskeltilpasning til detektering af objekter under konstant foranderlige forhold som temperatur, tilsmudsning og slid af reflektoren
  • Varianter uden polfilter til bedre detektering af depolariserende objekter som PET-flasker, CD-hylstre og spejlende objekter, der er indsvejset i folie
Produktfamilie W9LG-3
Laserpræcision i pålideligt VISTAL®-hus
  • Robust VISTAL®-hus
  • Præcis, meget lille laserlysplet, laserklasse 1
  • Kontinuerlig skiftetærskeltilpasning (CTA)
  • Autokollimationsoptik og polfilter
  • Teach-in
  • SIRIC-teknologi fra SICK
  • Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
  • M3- og M4-hulmønster
Produktfamilie W4SL-3H
Laserteknik og rustfrit stål i ren kombination
  • Hus i rustfrit stål med hygiejnedesign
  • Præcis laserlysplet, laserklasse 1
  • Nyeste SICK-specifikke ASIC- og laserteknologi for fremragende baggrundsafblænding og ufølsomhed for fremmedlys
  • Omskiftning mellem detektering af gennemsigtige og ganske små ikke-gennemsigtige objekter pr. teach-in-tast
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • IO-link (valgfrit)
Produktfamilie G10
En imponerende høj ydelse i detekteringsprocessen
  • Store tasteafstande: 1.200 mm med baggrundsafblænding, 15 m på reflektor PL80A
  • PinPoint-LED med lys, præcis lysplet
  • Lille husudførelse
  • 10 … 30 VDC eller 24 … 240 VAC/VDC spændingsforsyning med PNP-/NPN- hhv. relæudgang
  • Pålideligt sensorhus med metalforstærkede montagehuller
  • Monteret i løbet af få sekunder med Q-Lock montagesystem
Produktfamilie TranspaTect
Det gennemsigtige gjort synligt uden reflektor
  • Højt udviklet SICK-teknologi
  • Reflektoren som fejlkilde elimineres
  • Maskindele fungerer som referenceflade
  • AutoAdapt, automatisk skiftetærskeltilpasning ved tilsmudsning
  • PinPoint-LED med lys, præcis lysplet
  • Teach-in-tast, der er let at betjene
  • Status-LED'er, der er synlige fra alle sider
  • Robust metalhus (PTFE-belægning mulig på forespørgsel)

Træffer 1 - 24 af 53

Opad