Væskeflowmålere

Fleksibel flowmåling – ved stort set alle væsker
Væskeflowmålere fra SICK bestemmer berøringsløst ledende og ikke-ledende væskers flowvolumen. På grund af det kompakte design kan de også integreres i anlæg, hvor der er begrænset indbygningsplads. Det pålidelige design sikrer, at sensorerne også leverer pålidelige data, når de anvendes i aggressive væsker.
1 træffer(e):
Den kompakte rustfrie sensor til fleksibel flowmåling
- Flowmåling til vand- og oliebaserede væsker
- Pakningsfri sensor af rustfrit stål 316L med Ra ≤ 0,8
- Lige, selvtømmende målerør
- Kompakt design med korte indbygningslængder
- Konfigurerbare digitale udgange
- Temperaturmåling
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67/69, CIP/SIP-kompatibel, IO-Link-version 1.1