Væskeflowmålere

Overvågning af væsker – forhindring af tørløb
Pålidelig flowkontrol er en grundlæggende forudsætning for at beskytte pumper mod eventuelt at løbe tør. Her er væskeflowmålere fra SICK den helt rette løsning. De hjælper med at undgå potentielle omkostningskrævende skader og stilstandstider for anlægget. Her er det helt uden betydning, hvilke væsker der flyder gennem det overvågede system.
1 træffer(e):
Den smarte tørløbsbeskyttelse af pumper
- Flowovervågning og temperaturmåling med én og samme sensor
- Optimeret til vand og olie, mulighed for teach-in af andre væsker
- Tæthedsgrad/kapsling IP 67/IP 69 og IO-Link 1.1
- Industriegnet udførelse i VISTAL®-hus med OLED-display, der kan drejes 180°
- Hygiejnevariant i rustfrit stål, komplet egnet til CIP/SIP, procestemperatur op til 150 °C