De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation. Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”
Oversigt
En kompakt enhedsløsning til berøringsløs flowmåling i tunneler
Flowhastighedsmåleren VM400 en kompakt og pladsbesparende enhedsløsning til kontinuerlig punktvis måling af lufthastigheden i vej- og jernbanetunneler eller lignende bygningsanlæg i vejnettets infrastruktur. VM400 er nem at montere og kan monteres næsten alle steder på tunnelvæggen. Transmissionen af måleværdier og statusinformationer til et kontrolsystem sker via det integrerede analoge eller digitale interface – når der er tale om varianten VM400E også via et Ethernet-interface.