De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation. Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”
Oversigt
Volumenflowmålere til kontinuerlig emissionsovervågning
FLOWSIC100-produktfamilien er udviklet til emissionsovervågning. ”H”-versionerne egner sig til store kanaldiametre og applikationer med stort støvindhold; ”M”-versionerne er optimale til mellemstore kanaldiametre. Ved lanseversionen ”PR” er de to ultralydstransducere monteret med en fast målestrækning på en sender-/modtagerenhed. (målelanse). ”AC”-enhedsversionerne er udstyret med innovativ intern køling til brug i forbindelse med gastemperaturer på op til 450 °C. De skyllede ”Px”-enhedsudførelser anvendes i gasser med et højt indhold af klæbrigt eller vådt støv.
Pålidelige titaniumtransducere er en bestanddel af standardudførelsen og egner sig til vanskelige anvendelsesforhold. Målesystemet består af 2 sender-/modtagerenheder eller en målelanse og styreenheden MCU. MCU’en anvendes til signal-input/-output, beregning af referenceværdier (normering) samt brugervenlig betjening via LC-display.
Overblik
Pålidelige titaniumtransducere sikrer lang levetid for enhederne
Korrosionsbestandigt materiale til anvendelse i aggressive gasser (tilvalg)
Integral måling over hele kanaldiameteren ved versionerne H, M og S
Lanseversion PR til omkostningsbesparende, ensidet tilføjelse til kanalen
Automatisk funktionskontrol med nul- og referencepunkttest
Pålidelig og præcis emissionsovervågning – i overensstemmelse med lovbestemmelserne
Overvågningen af gasformige emissioner ved anlæg, der kræver godkendelse, er en vigtig del af miljøbeskyttelsen. Ved anvendelse af moderne og pålidelig emissionsmåleteknik kan man løbende registrere emissionerne af skadelige stoffer og overholde grænseværdierne. Den anvendte måleteknik skal overholde mindstekravene i de internationale standarder (f.eks. EN 15267 og EPA’s Performance Specification 6), og egenetheden skal kunne dokumenteres gennem en EU-typeafprøvning. FLOWSIC100-volumenflowmålerne fra SICK overholder alle kravene: De kombinerer den moderne ultralydsmålings fordele med en holdbarhed over gennemsnittet og et ringe ressourceforbrug til vedligeholdelse.
FLOWSIC100-varianter
FLOWSIC100 H
Optimal til store skorstene med en diameter fra 3 til 13 m takket være det høje lydeffektniveau
Egnet til applikationer med store støvkoncentrationer
FLOWSIC100 M Optimal til mindre skorstene med en diameter på op til 3,5 m takket være det gennemsnitlige lydeffektniveauFLOWSIC100 PR Optimal til ensidet installation til skorstensdiametre fra og med 1 m
Præcis, pålidelig, holdbar.
Nem installation i målekanalen
SOPAS ET – nem parameteropsætning, konfiguration og selvdiagnose såvel som omfattende support
Kun lidt vedligeholdelse, da der ikke forekommer bevægelige dele
Nem installation, fuldautomatisk selvovervågning og ringe ressourceforbrug til vedligeholdelse – den optimale løsning til krævende emissionsmålinger.
Pålidelige måleresultater, også under ekstreme forhold
Udsving i gassammensætning, tryk, temperatur eller fugtindhold påvirker ikke måleresultatet. Målingen foretages løbende over hele kanalens diameter og giver repræsentative resultater. I den forbindelse varetages signaltransmissionen af FLOWSIC100’s fuldautomatiske forstærkningskontrol. Enheden kontrollerer regelmæssigt sin funktion ved hjælp af den kontrolcyklus, der er integreret i FLOWSIC100. Desuden overvåger en indbyggede selvdiagnosticeringsfunktion permanent alle vigtige funktionsparametre. Upålidelige afvigelser, der kan påvirke måleresultatet, udløser advarsler.
Effektiv og præcis.
Målinger uden skylleluft plug-and-play fra –40 °C til +260 °C.
Innovativ integreret køling til meget høje gastemperaturer på op til +450 °C.
PÅLIDELIG EMISSIONSMÅLING – I OVERENSSTEMMELSE MED LOVBESTEMMELSERNE