Ultralyds-gasflowmålere
FLOWSIC100 Flare
Pålidelig gasflowmåling i flaregasapplikationer
Din fordel
- Pålidelig proceskontrol gennem præcis måling tæt på nulpunktet
- Meget driftssikker måling – også ved nødstop, hvor gashastigheden når op på 120 m/s
- En løsning til måling af flaregas og dampinjektion
- Omkostningsbesparelser takket være afstandsmonteret styreenhed inden for det sikre område
- Systemløsning til styring af tre forskellige målesteder med en fælles styreenhed
- Omkostningsbesparelser takket være indbygning på en enkelt side ved anvendelse af lanseversion FLOWSIC100 EX-PR
- Enhedens optimale performance sikres gennem den løbende funktionsovervågning og den udvidede diagnosticeringsfunktion i feltet




Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”