Oversigt
Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg til råolie og naturgas, raffinaderier og kemiske virksomheder.
Præcis, robust og pålidelig gasflowmåler til flaregasskorstene henholdsvis til flaregasforbrændingsprocesser; vores flowmåler er baseret på måling af gasflow ved hjælp af ultralyd. Målingen i høj opløsning og det innovative sensordesign er skabt til den effektive anvendelse i råolieraffinaderier, naturgasbehandlingen samt råolie- og gasproduktionsanlæg on- og offshore. Gasflowmålerens anvendelsesområde omfatter flere vigtige opgaver: Emissionskontrol og -overvågning, detektion af gaslækager, dampflowmåling, overvågning af gasspild, overvågning af dampinjektion i forbindelse med flaregasforbrænding samt procesoptimering og tilstandsovervågning. Gasflowmåleren måler værdier som gashastighed, gasvolumen og -masse, masseflow, molekylærvægt, volumenflow og lydhastighed. Derudover er FLOWSIC100 Flare-XT udviklet til at klare eksisterende og fremtidige udfordringer – med intelligent overvågning af enhederne, hvilket også muliggør forebyggende vedligeholdelse.
Overblik
- Pålidelige målinger selv ved store gashastigheder og varierende gassammensætninger
- Proprietær udvidelse af måleområdet til store flowhastigheder takket være ASC-teknologi
- Direkte beregning af flowet uden ekstra gasanalysatorer
- Intuitiv software FLOWgateTM til idriftsættelse, drift og diagnose
- I-diagnosticsTM: Selvovervågning, selvtest og forebyggende vedligeholdelse
- Skræddersyet måleperformance takket være individuel analyse af applikationen