Kontakt
Feedback

Gasflowmåler
FLOWSIC600

Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer

Din fordel

  • Langtidsstabil, pålidelig måling
  • Kun lidt vedligeholdelse takket være intelligent selvdiagnosticering
  • Stort set ufølsom over for støj fra trykregulatorer
  • Ultralydstransducere kan udskiftes under driftstryk
  • Bredt anvendelsesområde

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer

Måleenheden FLOWSIC600 er en ultralydsgasmåler og sætter normer for kalibrerbar måling af naturgas samt flowmåling af damp i sit segment. Det visuelle indtryk viser allerede det tekniske koncept, der er baseret på de hårde betingelser i branchen. Den kompakte byggeform med integreret kabelføring gør målesystemet pålideligt og ufølsomt over for forstyrrelser. Det kræver kun lidt vedligeholdelse og er stabil i lang tid. FLOWSIC600’s omfattende diagnosticeringsmuligheder gør det muligt at registrere afbrydelser, før målingen påvirkes. Udførelser med 2, 4, 4 + 1 eller 4 + 4 målestier sikrer anvendelse i mange processer samt kalibreringspligtige målinger.

Overblik
  • Særdeles effektiv ultralydstransducer - til gastemperaturer på op til 280 °C og gastryk på op til 450 bar
  • Direkte stilayout
  • Intelligent selvdiagnosticering
  • Kompakt og pålidelig byggeform
  • Integreret logbog og datalogger
  • Stort måleområde 1:120
  • Bidirektionel måling
  • Lavt energiforbrug: < 1 W

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MålestørrelserVolumenstrøm i drift, Volumen i drift, Gashastighed, Lydhastighed
    MåleprincipTime-of-flight-differensmåling med ultralyd
    Antal målestier2, 4, 4+1, 4+4
    ATEX-klassificeret område

    1G

    2G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    MåleområderMåleområder afhængige af den nominelle rørdiameter
    Gastemperatur

    –40 °C ... +180 °C

    På forespørgsel: –194 °C ... +280 °C

    Driftstryk

    0 bar (g) ... 250 bar (g)

    På forespørgsel: 450 bar (g)

    Nominel rørdiameter2 ″ ... 48 ″
    (DN 50 ... DN 1200)
    Overensstemmelse

    AGA-Report Nr. 9

    API 21.1

    OIML D 11:2013

    OIML R 137-1:2006

    ISO 17089-1

    BS 7965

    Tæthedsgrad/kapslingIP65 / IP66 / IP67
    Modbus
    FeltbusintegreringsmådeASCII RS-485 (2x)
    RTU RS-485 (2x)
    HART
    DiagnosticeringsfunktionerIntegreret enhedsdiagnose og udvidet diagnose via software MEPAFLOW600 CBM
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad