Kontakt
Feedback

Gasflowmåler
FLOWSIC600-XT

The perfect match

Din fordel

  • Lav måleusikkerhed i enhver applikation
  • Stor måledata- og driftssikkerhed
  • Altid den rigtige ultralyds-gasmåler – uden kompromis
  • Enkel integration af enheden, også i kompakte anlæg
  • Enkel og hurtig idriftsættelse og kontrol

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

The perfect match

Ultralyds gasflowmåleren FLOWSIC600-XT sætter som efterfølger for den succesfulde FLOWSIC600 igen standarden i sit markedssegment.

FLOWSIC600-XT fås som variant med 4, 4+1, 4+4 og 8 målestier for at opfylde ethvert applikationskrav som enkelt- eller systemløsning. Ud over kravene i OIML R 137 Class 1.0 opfylder FLOWSIC600-XT også i fuldt omfang Class 0.5 og AGA9-kravene.

FLOWSIC600-XT indeholder i-diagnostics™, en funktion til intelligent applikationsdiagnose, samt PowerIn Technology™, som muliggør kontinuerlig måledrift i op til tre uger i tilfælde af et strømsvigt. Disse funktioner understøtter brugervenlighed og enestående driftssikkerhed og yder samtidig optimal målenøjagtighed og langtidsstabilitet.

Overblik
  • Brugervenlig produktfamilie
  • Automatisk korrektion af tryk- og temperaturpåvirkninger
  • Driftssikker under alle driftsbetingelser
  • PowerIn Technology™ for en sikker backup-drift
  • Intelligent applikationsdiagnose med i-diagnostics™
  • Kan udvides med flowcomputere pr. connect-and-go

Fordele

Den rette ultralyds-gasmåler til enhver applikation

Alle ultralyds-gasmålere i produktfamilien FLOWSIC600-XT er udviklet til kalibreringspligtige gasflowmålinger. Denne familie af enheder opfylder de for metrologien gældende nationale og internationale normer og retningslinjer (f.eks. MID, OIML R137, AGA9, ISO17089), eksplosionsbeskyttelse (f.eks. ATEX, IECEX, NEC, GOST) og trykbærende udstyr (ASME, EN2014/68/EU). Der kan vælges mellem fire enhedsvarianter, idet hver gasmåler opfylder helt specielle præstationskrav. Kravene til gasmålere er ikke altid de samme. Netop derfor hjælper denne præstationsorienterede klassifikation af FLOWSIC600-XT, -XT Forte, -XT 2plex og-XT Quatro som første skridt til at fokusere på kundens ønske og imødekomme det på en individuel måde. Uanset hvilken udførelse, man beslutter sig for - alle FLOWSIC600-XT kan uden problemer installeres i alle kalibreringspligtige applikationer med en nominel diameter mellem 3 og 48 tommer. De kan også nemt tilsluttes alle på markedet gængse flow-computere.

Præcis, stabil på langt sigt, innovativ

FLOWSIC600-XT

Den gennemprøvede allrounder til alle kalibreringspligtige naturgasapplikationer

Denne 4-sti-teknologi er baseret på 15 års felterfaring med FLOWSIC600

FLOWSIC600-XT Forte

8 stier med to forskellige stiniveauer sikrer maksimal målenøjagtighed

Det bedste valg til installation i anlæg med korte ind- og udløbsstrækninger

FLOWSIC600-XT 2plex

Kombinerer en meget kompakt gasmåler og en kontrolmåleenhed og byder på udvidede diagnosefunktioner takket være den ekstra uafhængige målesti

FLOWSIC600-XT Quatro

Kombinerer to måleenheder til redundante målinger i kalibreringspligtige anvendelser - og det ved en indbygningslængde, der svarer til en enhed

KALIBRERINGSPLIGTIG MÅLING AF GAS - UDEN KOMPROMIS

STOR MÅLEDATA- OG DRIFTSSIKKERHED

FLOWSIC600-XT-enheder lever op til kravene om sikker og stabil kalibreringspligtig gasmåling i hele levetiden. De seks dataarkiver, der står til rådighed, optegner permanent måle- og diagnosedata såvel som tilstandsændringer. FLOWSIC600-XT fortsætter også med at måle i tilfælde af strømsvigt og sikrer dataene takket være PowerIn TechnologyTM.

Verfügbar, sicher, kompakt

  • Forbedret målenøjagtighed ved hjælp af automatisk måleværdikorrektur under skiftende driftsbetingelser
  • Nem og sikker overførsel af kalibrerings- og applikationsbetingelser
  • Kontinuerlig måling og datasikring - også i tilfælde af strømsvigt - takket være back-up-batteri

SIKRE OG PÅLIDELIGE MÅLINGER I HELE LEVETIDEN - DEN PERFEKTE LØSNING

Nem integration i enhederne og hurtig idriftsættelse og kontrol af enhederne

FLOWSIC600-XT er kompatibel med sin forgænger FLOWSIC600. Derfor er den særdeles nem at integrere i alle anlæg. i-diagnosticsTM understøtter den nemme og hurtige idriftsættelse og kontrol af enheden. Derudover byder i-diagnosticsTM på omfattende tælle- og applikationsdiagnose under driften. Skulle der alligevel på et tidspunkt blive brug for vedligeholdelse, hjælper den intelligente løsningsassistent. Måleværdi- og diagnosedata er tilgængelige i en håndevending via det integrerede infrarøde interface. På den måde kan serviceopgaver løses hurtigt og effektivt.

Nemt, bekvemt, pålideligt.

Nem og hurtig adgang til måleværdi- og diagnosedata ved hjælp af det integrerede infrarøde interface
i-diagnosticsTM med integreret løsningsassistent understøtter sikker og pålidelig drift af enhederne

NEM INSTALLATION, UKOMPLICERET IDRIFTSÆTTELSE OG EFFEKTIV VEDLIGEHOLDELSE - DEN PERFEKTE LØSNING

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MålestørrelserVolumenstrøm i drift, Volumen i drift, Gashastighed, Lydhastighed, tilvalgsvolumenkorrektion via integreret, elektronisk mængdeomregner (EVC)
    MåleprincipTime-of-flight-differensmåling med ultralyd
    Antal målestier4, 4+1 (2plex), 4+4 (Quatro), 8 (Forte)
    ATEX-klassificeret område

    1G

    2G

    3G

    Class I Division 1

    Class I Division 2

    MåleområderMåleområder afhængige af den nominelle rørdiameter
    Gastemperatur

    –40 °C ... +180 °C

    På forespørgsel: –194 °C ... +280 °C

    Driftstryk

    0 bar (g) ... 160 bar (g)

    På forespørgsel: 0 bar (g) ... 450 bar (g)

    Nominel rørdiameter3 ″ ... 48 ″
    (DN 80 ... DN 1400), andre rørdiametre fås på forespørgsel
    Overensstemmelse

    OIML R 137-1&2:2012

    OIML D 11:2013

    ISO 17089-1

    AGA-Report Nr. 9

    MID: 2014/32/EU

    PED: 2014/68/EF

    ATEX: 2014/34/EF

    EMK: 2014/30/EF

    GOST 8.611-2013

    GOST 8.733-2011

    Tæthedsgrad/kapslingIP66 / IP67
    Modbus
    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485 (3x)
    ASCII RS-485 (3x)
    Ethernet
    BemærkningOption
    HART
    Optisk interface
    Seriel
    BemærkningEncoder
    FeltbusintegreringsmådeRS-485
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad