Gasflowmåler
FLOWSIC600 DRU
Ultralydsgasmåler til upstream-applikationer
Din fordel
- Lav startinvestering – præcis måling uden dyr højtryks-flowkalibrering
- Lave efterfølgende investeringer – færre omkostninger til dyre ombygninger af stationer eller blændeskift takket være det store måleområde
- Lave driftsomkostninger – lang vedligeholdelsesfri drift; service er kun nødvendig, hvis det indikeres via fjerndiagnose
- Meget pålidelig takket være realtidsovervågning af alle enhedens diagnosedata
- Udvidet procesovervågning med den enestående vådgasdetektionsfunktion
- Større målenøjagtighed end målinger med blænder under vådgasbetingelser
- Lang levetid som følge af de fugt- og snavsresistente, indkapslede ultralydssensorer


Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”