Kontakt
Feedback

Gasflowmåler
FLOWSIC500

Måling i naturgasfordelingen, der kan afprøves

Din fordel

  • Højeste målesikkerhed og sikkerhed i kraft af en kontinuerlig gasforsyning
  • Reduktion af installationsomkostninger i kraft af integreret flowcomputer
  • Enkel installation, kompatibel med gængse teknikker (turbinehjul- og drejestempelmålere)
  • Minimale driftsomkostninger, da den er næsten vedligeholdelsesfri
  • Forenklet genkalibrering i kraft af let “gasdåseombytning”
  • Pålidelig ved dynamisk belastningsvariation
  • Energiuafhængig drift

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

Måling i naturgasfordelingen, der kan afprøves

Den nyeste teknologi for højeste målesikkerhed: Ultralyd-kompaktgasmåleren FLOWSIC500 fra SICK sørger for en yderst nøjagtig afregning af naturgasforbruget. I kraft af, at man har udeladt mekaniske, bevægelige dele, arbejder FLOWSIC500 stødt, fejlfrit og vedligeholdelsesfattigt – for en tydelig reduktion af driftsomkostningerne. Den er overbelastningssikret, måler pålideligt og overvåges vha. en intelligent diagnose. En forenklet genkalibrering er mulig vha. den lette “gasdåseombytning”. FLOWSIC500 kan integreres problemløst i bestående målestationer. Enten arbejder FLOWSIC500 energiuafhængigt eller i netdrift, udfaldssikker med et back-up-batteri. Den overholder alle relevante standarder og retningslinjer. Ved anvendelse i terminaler og målestationer yder FLOWSIC500 sikkerhed i kraft af en kontinuerlig og blokeringsfri gasforsyning.

Overblik
  • Den nyeste teknologi: Ultralyd
  • Diagnose og permanent funktionskontrol
  • Robust og pålidelig i kraft af, at man har udeladt bevægelige dele
  • Udskiftelige gasdåse
  • Ingen lige ind-/udløbsstrækning nødvendig
  • Overbelastningssikker
  • Valgfri integreret flowcomputer/dataregistrering
  • Batteri- eller selvsikrende netforsyning

 

Product configurator

Configure your own FLOWSIC500

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Fordele

Gasmåler og omregner i ét

Hvorfor bruge to anordninger til en opgave? Gasmåler og tilstandsmængdeomregner tjener det samme formål: at levere en nøjagtig måling af den transporterede gasmængde. Så giver det mening at kombinere begge funktioner i en anordning – det sparer installationsomkostninger og reducerer antallet af grænseflader.

Gasmåleren FLOWSIC500 indeholder allerede ab fabrik alt, hvad du behøver. Det gør integreringen enkel og holder installationsudgifterne nede. Efter ønske kan tilstandsmængdeomregneren integreres i FLOWSIC500. Tilstandsmængdeomregneren understøtter alle typiske omregningsalgoritmer, herunder SGERG88, AGA 8 og AGA NX-19. Omregningen sker enten som TZ- eller pTZ-omregning. pTZ-varianten er tilladt i henhold til MID. Passende sensorer til tryk og temperatur er altid tilstede.

FLOWSIC500-varianter

Enkel installation i rørsystemet

Kombination med alle gængse tilstandsmængdeomregnere via NF, HF, encoder eller RS-485-udgang

Minimale installationsomkostninger

Måleren er forud konfigureret på basis af den medleverede p/T-sensorik

Enkel adgang til p/T-sensorerne for driftspunktafprøvninger

Udnyttelse af p/T-udtagene på måleren for tilslutning af sensorer mulig

Maksimal komfort ved installationen

Integreret p/T-sensorik, fuldstændigt forud konfigureret

Installer – tilslut signaludgang – færdig

Nemt, bekvemt, pålideligt.

FLOWSIC500 overholder kravene i alle de til naturgasfordeling relevante standarder og forskrifter, og er godkendt iflg. MID-direktiv 2014/32/EU.

Alt i et: Gasmåler, flowcomputer og tryk- og temperatursensorik.
Intet går tabt, takket være omfattende dataarkiv og log-bøger.

Gasmåler og flowcomputer i ét – nem, bekvem, driftssikker. mere end én valgmulighed.

Spændingsforsyning: intet problem

Takket være PowerIn Technology™ måler FLOWSIC500 driftssikkert i egensikrende netdrift med back-up-batteri. Alternativt kan gasmåleren drives i en periode på mindst fem år i en energiuafhængig konfiguration med batterier.

Kompakt og intuitiv

FLOWSIC500 klarer sig uden lige ind- og udløbsstrækninger.
Ren komfort: usb-/infrarød adapter for enkel tilslutning.
Intuitivt brugerprogram – softwareplatformen FLOWgate™.

Enkel installation, kompatibel med konventionelle teknologier og minimale driftsomkostninger – Den perfekte løsning til kommunale gasforsyninger og industrielle forbrugere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MålestørrelserVolumen i drift, Volumenstrøm i drift, Gashastighed, Volumen i. N. (*), Volumenflow i. N. (*)
    MåleprincipTime-of-flight-differensmåling med ultralyd
    ATEX-klassificeret område

    2G

    Class I Division 1

    Gastemperatur

    –25 °C ... +60 °C

    Ekstrafunktion: –40 °C ... +70 °C

    Driftstryk

    PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

    Klasse 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

    Overensstemmelse

    MID: 2014/32/EU

    OIML R 137-1&2:2012

    EN 12405: 2010 (ved integreret mængdeomregning)

    Tæthedsgrad/kapslingIP66
    Modbus
    FeltbusintegreringsmådeRTU RS-485
    Optisk interface
    KorrekturfunktionerMængdeomsætning
    DiagnosticeringsfunktionerPermanent måleovervågning
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad