Kontakt
Feedback

Gasflowmåler
FLOWSIC30

Alsidig gasflowmåler til måleopgaver i gasudvindingen

Din fordel

  • Udskiftning af blænden er ikke nødvendig – en gasflowmåler til boringens samlede levetid
  • Ingen tryktab – takket være ultralydsmålemetoden
  • Optimal driftssikkerhed – stort set slitagefri drift, ingen væskeansamlinger i måleren og mulighed for fjernovervågning
  • Meget pålidelig – konstant måling, selv under udfordrende procesbetingelser
  • Lang levetid – ultralydssensorer af titanium, der egner sig til vådgas
  • Fuld proceskontrol og service, der kan planlægges – takket være intelligent målerdiagnose
  • Kun få ressourcer nødvendige til installationen – indbygning af tryk- og temperaturmåling, HART-interface of idriftsættelsesassistent

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”

Oversigt

Alsidig gasflowmåler til måleopgaver i gasudvindingen

Gasflowmåleren FLOWSIC30 er udviklet til brug i forbindelse med udvinding af naturgas, f.eks. kulgas. 2-sti-måleren har et robust målerkabinet af kulstofstål og sensorer af titanium. Ultralydsmåleteknik har ingen bevægelige dele og er praktisk talt vedligeholdelsesfri. Det robuste målerdesign med indvendig ledningsføring beskytter gasflowmåleren mod barske omgivelsesbetingelser, mens det store måleområde dækker hele gaskildens flowområde. FLOWSIC30 har en integreret diagnosticeringsfunktion, som overvåger målerens status og detekterer tilstedeværelsen af væsker i gasflowet. Ved hjælp af den integrerede tryk- og temperaturmåling og flowkonvertering i henhold til AGA8 beregner måleren den normerede gennemstrømning og mindsker ressourceforbruget til installationen. Et effektforbrug på under 65 mW og 2-leder-konceptet letter indbygningen, mens HART®- og modbus-kommunikationen sikrer fleksibilitet i dataudvekslingen.

Overblik
  • Stort måleområde
  • Dimensioneret til vådgasapplikationer
  • Intelligent målerdiagnose, inklusive vådgasdetektion
  • Mulighed for fjernvedligeholdelse takket være digitale interfaces
  • 2-leder-transmittere med digitalt HART®-interface
  • Komplet integration af tryk- og temperaturmåling, volumenomregning og beregning af energiflow

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    MålestørrelserGasvolumen i N., Gasvolumen i B., Volumenstrøm i N., Volumenstrøm i drift, Gastryk og -temperatur, Lydhastighed, Metanindhold, Energiflow
    MåleprincipTime-of-flight-differensmåling med ultralyd
    Antal målestier2
    ATEX-klassificeret område

    2G

    Gb

    Gastemperatur–10 °C ... +80 °C
    Driftstryk0 bar (g) ... 19,6 bar (g)
    Nominel rørdiameterDN100 / 4 tommer, liste STD
    Tæthedsgrad/kapslingIP66 / IP67
    Modbus
    BemærkningOption
    FeltbusintegreringsmådeRTU RS-485
    HART
    Diagnosticeringsfunktioner

    Integreret enhedsdiagnosticering

    Vådgasdetektion

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad