Gasflowmåler

Præcis registrering af gasmængde – det sikrer præcis fakturering
Hver dag flyder store mængder gas gennem pipelines og ledninger og skifter derved ofte ejer. Her er præcis registrering af gasmængden af afgørende betydning, for selv den mindste målefejl kan medføre store økonomiske tab. SICK tilbyder gasflowmålere, der er absolut præcise og samtidigt pålidelige – især til kalibreringspligtig drift.
Filtrer efter:
6 træffer(e):
Måling i naturgasfordelingen, der kan afprøves
- Den nyeste teknologi: Ultralyd
- Diagnose og permanent funktionskontrol
- Robust og pålidelig i kraft af, at man har udeladt bevægelige dele
- Udskiftelige gasdåse
- Ingen lige ind-/udløbsstrækning nødvendig
- Overbelastningssikker
- Valgfri integreret flowcomputer/dataregistrering
- Batteri- eller selvsikrende netforsyning
The perfect match
- Brugervenlig produktfamilie
- Automatisk korrektion af tryk- og temperaturpåvirkninger
- Driftssikker under alle driftsbetingelser
- PowerIn Technology™ for en sikker backup-drift
- Intelligent applikationsdiagnose med i-diagnostics™
- Kan udvides med flowcomputere pr. connect-and-go
Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer
- Særdeles effektiv ultralydstransducer - til gastemperaturer på op til 280 °C og gastryk på op til 450 bar
- Direkte stilayout
- Intelligent selvdiagnosticering
- Kompakt og pålidelig byggeform
- Integreret logbog og datalogger
- Stort måleområde 1:120
- Bidirektionel måling
- Lavt energiforbrug: < 1 W
Flowmåler med lækagedetektion
- Måler trykluft og ikke-korrosive gasarter såsom argon, helium, kuldioxid og ilt
- Kalorimetrisk måleprincip med en målenøjagtighed på ± 3 % M.V. og ± 0,3 % M.E.V.
- Måling af gasflow og -temperatur, procestryk og energiforbrug med en enkelt sensor
- Lavt tryktab
- Stor måledynamik til overvågning af cylindre og lækager
Alsidig ultralydsgasmåler til måleopgaver i gasudvindingen
- Pålidelig og komplet måling
- Hermetisk tætte titaniumsensorer
- 2-leder-koncept med loopforsyning og digitalt HART®-interface
- Måleområde 80:1
- ANSI Class 150 målerkabinet af sort stål uden svejsesømme
- Pålideligt målerdesign med indvendig kabelføring
- Intelligente målerdiagnoser
- Integreret temperaturmåler
Ultralydsgasmåler til upstream-applikationer
- Det store måleområde dækker flere blændemålingers måleområde
- Inklusive en meget præcist fremstillet 10D-indløbsstuds
- Målenøjagtighed på ± 1 % – uden flowkalibrering ved højtryk
- Kan fjerndiagnosticeres
- Dimensioneret til vådgasapplikationer
- Ny diagnosemetode – vådgasdetektion
- Kræver kun lidt vedligeholdelse