Flowmålesystemer

Minimal måleusikkerhed. Præcise målinger.

SICK tilbyder flowmålesystemer baseret på førende ultralydsteknologi og som skræddersyede totalløsninger i form af måleskids og måleskinner. Kernen af det pågældende flowmålesystem udgøres af en ultralydsgasmåler, som sikrer præcise gasmålinger. Takket være den minimale måleusikkerhed opfyldes alle krav om kalibreringspligtige og ikke-kalibreringspligtige anvendelser.

2 træffer(e):

Træffer 1 - 2 af 2

Visning: Gallerivisning Listevisning
Pålidelig totalløsning til fiskale målinger
  • Komplet kalibreret FLOWSKID600
  • Kundespecifik tilpasning af systemkomponenterne, heriblandt gasanalysator, gaskromatograf og overvågningscomputer
  • Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK
  • Fås i klasserne 150 til 2500
Sammenlign
Vælg
Modulær løsning til fiskale målinger
  • Anvender ultralydsgasmåler FLOWSIC600 eller FLOWSIC600-XT
  • Fås i størrelser fra DN 50 til DN 1200, fra klasse 150 til klasse 2500
  • Ved kalibreringen kan der opstå en måleusikkerhed på 0,1 %
  • Kundespecifik tilpasning af systemkomponenter
  • Komplet integration af systemet med flowcomputeren Flow-X fra SICK
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 2 af 2