Flowmålere

Pålidelig flowmåling af gasformige medier

Uanset om det gælder volumenflowmåling, masseflowmåling eller flowhastighedsmåling, så er der mange forskellige måleopgaver, når gasflowet skal bestemmes. Dertil kommer de ofte barske omgivelsesbetingelser som i områder, hvor der foretages flaregasmålinger, tunnelovervågning eller emissionsovervågning. Ultralyds-gasflowmålere fra SICK klarer alle udfordringer. Under overholdelse af gældende normer og standarder måler de pålideligt forskellige gasser og er specielt designet til de særlige krav i den pågældende branche.

Filtrer efter:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 450.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg til råolie og naturgas, raffinaderier og kemiske virksomheder.
  • Pålidelige målinger selv ved store gashastigheder og varierende gassammensætninger
  • Proprietær udvidelse af måleområdet til store flowhastigheder takket være ASC-teknologi
  • Direkte beregning af flowet uden ekstra gasanalysatorer
  • Intuitiv software FLOWgateTM til idriftsættelse, drift og diagnose
  • I-diagnosticsTM: Selvovervågning, selvtest og forebyggende vedligeholdelse
  • Skræddersyet måleperformance takket være individuel analyse af applikationen
Sammenlign
Vælg
Volumenflowmålere til kontinuerlig emissionsovervågning
  • Pålidelige titaniumtransducere sikrer lang levetid for enhederne
  • Korrosionsbestandigt materiale til anvendelse i aggressive gasser (tilvalg)
  • Integral måling over hele kanaldiameteren ved versionerne H, M og S
  • Lanseversion PR til omkostningsbesparende, ensidet tilføjelse til kanalen
  • Automatisk funktionskontrol med nul- og referencepunkttest
Sammenlign
Vælg
  • Quality components
  • Modular flexible installation
  • Non-contact ultrasonic technology without pressure loss
  • Measuring range span greater than 100 : 1
  • Sensors can be replaced under pressure
  • Low sensitivity to pulsation and pressure regulator noise
  • Remote electronics (max. 15 m)
  • Bi-directional measurement with automated diagnostics
Sammenlign
Vælg
Tunnelflowmåleren til langtidsdrift
  • Der er mulighed for meget lange målestrækninger
  • Kontaktfri måling
  • Meget pålidelige komponenter af titanium, rustfrit stål og formtrykstøbning
  • Versioner til meget korrosive tunnelatmosfærer
  • Registrering af flowretning
  • Ingen mekaniske bevægelige dele
Sammenlign
Vælg
Pålidelig gasflowmåling i flaregasapplikationer
  • Højtopløselig måling og kort reaktionstid
  • Innovativt sensordesign til meget høj gashastighed og gastemperaturer på op til 280 °C
  • Optimal signaltransmission - selv ved atmosfærisk tryk
  • Styreenhed monteret i en afstand på op til 1.000 m
  • Konfiguration af en enkelt eller flere stier, valgfri Lanseversion
  • Nulpunktskontrol efter fabriksnormen i feltet
  • Kontrolcyklus for automatisk selvdiagnosticering/signaloptimering
Sammenlign
Vælg
En kompakt enhedsløsning til berøringsløs flowmåling i tunneler
  • Moderne ultralydsteknologi til kontaktfri måling
  • Stort måleområde
  • Kompakt enhedsdesign
  • Meget nem montage og idriftsættelse
  • Ufølsom over for kontaminering
Sammenlign
Vælg
  • Corrosion-resistant transducer made of stainless steel or titanium
  • Up to 16 bar process pressure
  • Explosion-protected design for applications in zone 2 (ATEX) available
  • Hermetically sealed ultrasonic transducer
  • Measurements practically free of pressure loss and without influencing the process
  • Automated operational check with zero and reference point test
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 7 af 7