De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation. Ifølge artikel 2 (4) er produktet ikke omfattet af RoHS-direktiv 2011/65/EU, og det er heller ikke udviklet til brug i produkter, der er omfattet af direktivet. Yderligere informationer fremgår af produktinformationen.”
Oversigt
Den optimale flowcomputer til gasmålinger med ultralyds-gasmålere fra SICK
Flowcomputeren Flow-X udfører gasmængdekonvertering, hændelses- og parameterprotokollering samt rapportering under anvendelse af den nyeste teknik. Identiske moduler kombineres i forskellige huse – som Multistream-version Flow-X/P til 1 til 4 målestrækninger med lokal touchscreen eller som Flow-X/S til mindre installationer med en enkelt målestrækning. Hvert modul kombinerer meget præcis måleteknik, hurtig digital signalbehandling, meget stor computerkapacitet, alsidig datakommunikation og stor hukommelse til en komplet udstyret flowcomputer. Flowcomputeren Flow-X lever op til kravene i selv de mest krævende applikationer og er den perfekte partner i forbindelse med kalibreringspligtige gasmålinger med ultralyds-gasmåleren FLOWSIC600.
Overblik
MID-godkendt konfiguration til gasmålestrækninger med FLOWSIC600
Effektive moduler til krævende applikationer
Alle moduler har en CPU, en hukommelse og ensartede ind-/udgange
Attraktiv 7” grafisk skærm med touch-betjening
Intuitiv brugerflade med grafisk skærm og webbrowser